MATIX - TV-R-SAT DIRETTA DEMIX 2M AVOR
Bticino
MATIX - TV-R-SAT DIRETTA DEMIX 2M AVOR
Réf. BT-A5210M2D
EAN.
8005543578247
Groupe produit : B11
2 067,40 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Boîte/prise de passage |
---|---|
Type de prise | TV/RD/SAT |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Support de module |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 1.5 dB |
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz | 2 dB |
Nombre de sorties | 3 |
Compatible au modem par câble | Non |
Compatible à une alimentation à distance | Non |
Type de fixation | Fixation par encliquetage |
Couleur | Beige |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
---|---|
Finition de la surface | Mat |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermodurci |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur d'appareil | 47 mm |
Hauteur d'appareil | 47 mm |
Profondeur d'appareil | 31 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 31 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Sélectionnez