MATIX - PRESA TV-R BELGIO DIRETTA 2M AVORIO
Bticino
MATIX - PRESA TV-R BELGIO DIRETTA 2M AVORIO
Réf. BT-A5211M2C
EAN.
8005543584484
Groupe produit : B11
1 476,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Boîte/prise de passage |
---|---|
Type de prise | Autre |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Support de module |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 1.5 dB |
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz | 2 dB |
Nombre de sorties | 2 |
Compatible au modem par câble | Oui |
Atténuation de passage à 860 MHz | 1.5 dB |
Atténuation de passage à 2 150 MHz | 2 dB |
Compatible à une alimentation à distance | Non |
Type de fixation | Fixation par encliquetage |
Couleur | Beige |
Numéro RAL (équivalent) | 1015 |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Finition de la surface | Brillant |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 47 mm |
Hauteur d'appareil | 47 mm |
Profondeur d'appareil | 31 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 35 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
Sélectionnez