LL - FRA-BE SOCKET COVER WHITE
Bticino
LL - FRA-BE SOCKET COVER WHITE
Réf. BT-N4942S
EAN.
8005543503690
Groupe produit : B21
169,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Plaque centrale |
---|---|
Impression/marquage | Sans |
Sylbole scannable / sans obstacle | Non |
Utilisation | Prise |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | Fixation à vis |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Largeur | 44 mm |
Hauteur | 44 mm |
Profondeur | 17 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |