LIVING INT - RJ11 CONNECTOR 4/6 K10
Bticino
LIVING INT - RJ11 CONNECTOR 4/6 K10
Réf. BT-L4258/11N
EAN.
8012199294766
Groupe produit : B21
1 418,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
Type de connecteur | Autre |
Avec jacks/coupleurs | Non |
Catégorie | Autre |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL | 7015 |
Type de connexion | Autre |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Autre |
---|---|
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Codage mécanique | Non |
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 22 mm |
Hauteur d'appareil | 44 mm |
Profondeur d'appareil | 46 mm |
Profondeur d'encastrement | 35 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |