AXOLUTE - PRESA TV-R BELGIO DIRETTA 2M
Bticino
AXOLUTE - PRESA TV-R BELGIO DIRETTA 2M
Réf. BT-H4211M2C
EAN.
8005543584446
Groupe produit : B31
1 875,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | Autre |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Support de module |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 10 dB |
Nombre de sorties | 2 |
Compatible au modem par câble | Non |
Compatible à une alimentation à distance | Non |
Type de fixation | Fixation par encliquetage |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur d'appareil | 22.3 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 25 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 25 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
Sélectionnez