AXOLUTE - BTNET RJ45 CAT6 UTP 110 IDC
Axolute
Bticino
AXOLUTE - BTNET RJ45 CAT6 UTP 110 IDC
Réf. BT-HD4262C6
EAN.
8012199983929
Groupe produit : B31
2 082,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 6 |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 0 |
Type de connexion | 110 |
Jacks blindés | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Non |
Classe de protection (IP) | IP21 |
---|---|
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 22.3 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 34.5 mm |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Profondeur d'encastrement | 25 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Entre axe de fixation verticale | 0-0 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 0-0 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
Sélectionnez