![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/11/11012B-BTICINO-1000.jpg)
ACCESSORI - LAMPADA S6X30 12V TRASPARENTE
Bticino
ACCESSORI - LAMPADA S6X30 12V TRASPARENTE
Réf. BT-11012B
EAN.
8012199115399
Groupe produit : B11
243,30 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Puissance de la lampe | 3-3 W |
Tension de lampe | 12-12 V |
Flux lumineux de la source | 25 lm |
Culot | S6 |
Technologie | Lampe à incandescence |
Forme de la lampe | Cylindre (double culot) |
Halogène | Non |
Krypton | Non |
Xénon | Non |
---|---|
Couleur | Incolore |
Température de couleur | 3300 K |
Diamètre | 6.5 mm |
Longueur totale | 30 mm |
Adapté aux lampes de poche | Non |
Adapté à l'affichage | Oui |
Courant nominal | 20 mA |
Durée de vie nominale moyenne | 2000 h |