Ura One-NP/P-160lm-1h IP42 - standard
Diffuseur verre Super 400 - diam. 296 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Verrine de rechange en verre pour baladeuses incandescentes
Prix indicatif (hors TVA)
Diffuseur sonore Moasic blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Sirene électromécanique IP 30 230 V - 250 mA - 105 db - noir
Prix indicatif (hors TVA)
Grille de protection métal pour hublot réf 604 77
Prix indicatif (hors TVA)
Baladeuse prof. incand. 75 W Hypra - 24V - classe II - IP45
Prix indicatif (hors TVA)
Batterie Ni-Cd 2x4,8V-1,5Ah pr bloc 62565
Prix indicatif (hors TVA)
Lampe halogene tournante 24v - 20w
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret réserve de clé Blanc - IP 44 - IK 07
Prix indicatif (hors TVA)
Kit de 5 vitres pour coffret de sécurité
Prix indicatif (hors TVA)
Chartres T1 E27 à équiper gris métal
Prix indicatif (hors TVA)
Chartres polyc. HF 60W - E27 296 mm - IP 54 - IK 04 - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Chartres polyc HF halo 70W-E27 340 mm-IP54-IK04-blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mini-Chartres visière 9W 2G7 282x187 mm -IP 54-IK 07- blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mini-Chartres vis.inter 9W 2G7 282x187 mm -IP 43-IK 07- blan
Prix indicatif (hors TVA)
SL - Chartres Infini 3000lm ON/OFF 322mm AV1 blanc
Prix indicatif (hors TVA)
SL - Chartres Infini 3000lm ON/OFF 322mm AV1 anthrac
Prix indicatif (hors TVA)
SL - Chartres Infini 3000lm ON/OFF 322mm AV1 gris
Prix indicatif (hors TVA)
SL - Chartres Infini 2000lm ON/OFF 300mm ST1 anthra
Prix indicatif (hors TVA)
SL - Chartres Infini 2000lm ON/OFF 322mm AV1 anthra
Prix indicatif (hors TVA)
Signalisation feu lumineux rouge fixe clignotant compact
Prix indicatif (hors TVA)
Signalisation feu lumineux rouge fix clignotant grande
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret coup de poing Saillie - 2 leds - IP 44
Prix indicatif (hors TVA)