-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Position d'alimentation
-
Position d'alimentation
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Tension assignée à CA 50 Hz
-
Nombre de prises CEE
-
Sélection de phases
-
Flexible
-
Avec dispositif de blocage
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Flexible
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Nombre de points de dérivation
-
Type de dérivation
-
Nombre de points de dérivation
-
Nombre de points de dérivation
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Finition des prises de courant
-
Type de fixation
-
Nombre de pôles
-
Nombre d'autres prises de courant
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
Zucchini coude flexible 63 et 100 A
Prix indicatif (hors TVA)
Zucchini élément dr. 160A - MS longueur 1.5m - IP52 1+1
Prix indicatif (hors TVA)
Zucchini élément dr. 63A MS longueur <gt/>1,5m - IP52
Prix indicatif (hors TVA)
Zucchini élément dr. 63A MS longueur 1.5m - IP52 1+1
Prix indicatif (hors TVA)
Zucchini élément dr. 100A MS longueur <lt/>1,5m -IP52
Prix indicatif (hors TVA)
Zucchini élément dr. 63A - MS longueur 3 m - IP 52
Prix indicatif (hors TVA)
Zucchini boitîer dér. 32A avec porte-fus. D02 + couv. fenêtr
Prix indicatif (hors TVA)
Zucchini élément dr. 100A - MS longueur 3 m - IP 52
Prix indicatif (hors TVA)
Élément droit 2m - 100A MS
Prix indicatif (hors TVA)
Zucchini élément dr. 160A - MS longueur 3 m - IP 52
Prix indicatif (hors TVA)
Zucchini élément dr. 160A - MS longueur 1.501-2.999m-IP52 1+
Prix indicatif (hors TVA)
Élément droit 2m - 160A MS
Prix indicatif (hors TVA)
Zucchini coude flexible 160 A
Prix indicatif (hors TVA)
Zucchini élément dr. 63A MS longueur 0.6 - 1.5m - IP52 1+1
Prix indicatif (hors TVA)
Élément droit 1m - 63A MS
Prix indicatif (hors TVA)
Zucchini boîtier mâle d'alim. pr canalisations 63 et 100 A
Prix indicatif (hors TVA)
Zucchini boîtier fem. d'alim. pr canalisations 63 et 100 A
Prix indicatif (hors TVA)
Zucchini boîtier interm. alim. pr canalisations 63 et 100 A
Prix indicatif (hors TVA)
Zucchini boîtier mâle d'alim. pour canalisations 160 A
Prix indicatif (hors TVA)
Zucchini boîtier interm. alim. pour canalisations 160 A
Prix indicatif (hors TVA)
Zucchini élément dr. 100A MS longueur <gt/>1,5m -IP52
Prix indicatif (hors TVA)
Élément droit 1m - 160A MS
Prix indicatif (hors TVA)
Zucchini obturateur pour fenêtre de dérivation
Prix indicatif (hors TVA)
Zucchini joint pour jonction IP 55 - canal. moy. puissance
Prix indicatif (hors TVA)