-
Type de compteur
-
Système de bus KNX
-
Système de bus KNX-radio
-
Côté primaire de service
-
Adapté à
-
Courant maximal (Imax)
-
Adapté à
-
Courant maximal (Imax)
-
Courant maximal (Imax)
-
Courant maximal (Imax)
-
Courant maximal (Imax)
-
Système de bus radio
-
Type de raccordement côté primaire
-
Tension nominale (Un) N-L
-
Tension nominale (Un) N-L
-
Tension nominale (Un) N-L
-
Système de bus LON
-
Côté secondaire de service
-
Tension nominale (Un) N-L
-
Tension nominale (Un) L-L
-
Tension nominale (Un) L-L
-
Système de bus Powernet
-
Type de raccordement côté secondaire
-
Tension nominale (Un) L-L
-
Type d'affichage
-
Classe de précision
-
Autres systèmes de bus
-
Modèle
-
Courant nominal (In)
-
Modèle
-
Courant nominal (In)
-
Courant nominal (In)
-
Radio bidirectionnelle
-
Modèle
-
Protection contre les surintensités
-
Etalonné
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Séparation galvanique
-
Mode de pose
-
Type de pôle
-
Type de pôle
-
Type de pôle
-
Consommation électrique nominale
-
Puissance réactive
-
Type d'énergie
-
Type d'énergie
-
Homologation selon PTB
-
Interface d'impulsions S0
-
Bidirectionnel
-
Type de tarif
-
Type de tarif
-
Changement de tarif
-
Commande tarifaire
-
Mesure de la courbe de charge
-
Blocage de retour
-
Type d'interface
-
Type d'interface
-
Homologation
-
Homologation
-
Sortie d'impulsion
-
Sortie d'impulsion
-
Type d'impulsion
-
Taux d'impulsion
-
Taux d'impulsion
-
Taux d'impulsion
-
Taux d'impulsion
-
Signature EDL40
-
Avec code de blocage
-
Avec code de blocage
-
Nombre de positions
-
Nombre de positions
-
Nombre de positions
-
Nombre de positions
-
Taux de transmission
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Fréquence
-
Fréquence
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de prise(s) USB
-
Adressable
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
Compteur d'énergie mono 80A connecté with Netatmo - 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
Compteur triph. 63A direct non MID sortie RS 485 - 4 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Compteur triph. TI 5A - MID sortie impulsions - 4 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Compteur mono 63A direct - MID sortie RS 485 - 2 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Compteur mono 32A - non MID modulaire - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Compteur mono 45A - MID à impulsions - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Compteur triph. TI 5A - MID sortie RS 485 - 4 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Concentrateur d'impulsions modulaire - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Compteur mono 63A direct non MID - impulsions - 2 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Compteur mono 45A - RS485 non MID - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Compteur mono 63A direct - MID sortie impulsions - 2 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Compteur triph. 63A direct MID sortie RS 485 - 4 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Compteur triph. TI 5A -non MID sortie impulsions - 4 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Compteur triphasé 125A branch. direct - impuls./RS485
Prix indicatif (hors TVA)
Compteur triph. TI 5A -non MID sortie RS 485 - 4 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Compteur mono 63A direct non MID - RS 485 - 2 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Compteur triph. 63A direct non MID sortie impuls.- 4 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Compteur triph. 63A direct MID sortie impulsions - 4 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Compteur triphasé 125A MID branch. direct - impuls./RS485
Prix indicatif (hors TVA)