Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Composition
-
Transparent
-
Matériau
-
Source lumineuse fournie
-
Qualité du matériau
-
Avec lumière clignotante
-
Avec symbole/impression permanent(e)
-
Type de traitement de la surface
-
Avec symbole interchangeable
-
Mode de pose
-
Douille
-
Utilisation comme contact à poussoir
-
Couleur de la source lumineuse
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Puissance de la lampe max.
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Section de câble
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
LEGRAND
SOLIROC
Réf. 077867
Soliroc éclairage de circul. IP55 - IK10
195,80 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.