-
Finition du couvercle
-
Dimension nominale
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Largeur de conduit d’aération
-
Largeur de conduit d’aération
-
Diamètre d'encastrement
-
Matériau
-
Nombre de compartiments
-
Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
-
Approprié pour canal noyé ouvert à fleur de sol
-
Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
-
Matériau
-
Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
-
Qualité du matériau
-
Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
-
Adapté au joint d'expansion
-
Largeur extérieure
-
Domaine d'application
-
Hauteur de canal
-
Hauteur de canal
-
Longueur
-
Longueur
-
Entretien du sol
-
Largeur de canal
-
Partie supérieure amovible
-
Type de traitement de la surface
-
Hauteur min. de la chape de béton
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Finition du cadre
-
Modèle
-
Plage de nivellement
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Diamètre externe
-
Ouverture de montage pour boîtier sur-sol
-
Matériau de la paroi latérale
-
Ouverture de montage du couvercle
-
Intégration d'un couvercle de montage
-
Possibilité d'intégration de joints
-
Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
-
Plancher
-
Avec évidement pour revêtement de sol
-
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol
-
Adapté à un canal noyé
-
Adapté à un fond rentrant
-
Adapté à un double fond
-
Longueur externe
-
Longueur dimension d'encastrement
-
Largeur dimension d'encastrement
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
Cloison Term 30X210
Prix indicatif (hors TVA)
Couv.P. Gaine Vert. 1M 250X38 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
Cloison Term 40X190
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine Verticale 1M 250X38 3C
Prix indicatif (hors TVA)
Couv.P. Gaine Vert. 1M 190X38 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
Cloison Term. 30X250
Prix indicatif (hors TVA)
Couv.P. Gaine Vert. 1M 190X38 Sendz
Prix indicatif (hors TVA)
Couv.P. Gaine Vert. 1M 250X38 Sendz
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-3 Eclisse Assembl. 190
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-3 Eclisse Assembl. 250
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-3 Gaine De Sol 3M 40X190
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-3 Support De Reglage
Prix indicatif (hors TVA)
Coude Vert. 40X250
Prix indicatif (hors TVA)
Cloison Term. 40X250
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-3 Gaine Sol 3M30X250
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-3 Boite Raccord.30X250
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-3 Boite Raccord.40X250
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine Verticale 1M 190X38 3C
Prix indicatif (hors TVA)
Coude Vert. Galv 40X190
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-3 Gaine De Sol 3M 30X190
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-3 Rebord Tapis
Prix indicatif (hors TVA)
Coude Vert. 30X190
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-3 Plaquette
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-3 Disque Rehaussement
Prix indicatif (hors TVA)