-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Largeur des barres collectrices
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Section de conducteur max.
-
Flexible
-
Largeur de tête
-
Longueur
-
Courant de fonctionnement nominal max. Ie
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à un raccordement de conducteur rond
-
Adapté à un rail de montage
-
Adapté à un raccordement de conducteur secteur
-
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
-
Taille de filetage (métrique)
-
Couleur
-
Numéro RAL
Acc barre alu 800A born.repi 250A - IP 2X
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 100 écrous marteau L.27 Longueur 27 mm pour barres C
Prix indicatif (hors TVA)
Kit alim jeu/barre cuivr 1600A hz - haut/bas - prof 725mm
Prix indicatif (hors TVA)
Kit alimentation DPX-IS 630
Prix indicatif (hors TVA)
Kit alim DPX 630 av/ss diff
Prix indicatif (hors TVA)
Kit rac alim DPX630 av/ss diff gaine à câbles
Prix indicatif (hors TVA)
kit alim latéral 4 barre 400A gaine à câbles
Prix indicatif (hors TVA)
Kit rac DPX 630 hz av/ss dif gaine à câbles
Prix indicatif (hors TVA)
Support barres alu en C 800A
Prix indicatif (hors TVA)
kit alimentation DPX 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Kit rac DPX³250 hz av/ss dif gaine à câbles
Prix indicatif (hors TVA)
Kit rac amont DPX 1600 hz gaine à câbles interne
Prix indicatif (hors TVA)
Kit alim jeu de barre alu hz - haut/bas - prof 725mm
Prix indicatif (hors TVA)
Supp. talon barr. alu C 800A
Prix indicatif (hors TVA)
Barre alu C 800A h.1600mm
Prix indicatif (hors TVA)
Kit rac DPX³160 hz av/ss dif gaine à câbles
Prix indicatif (hors TVA)
Kit rac DPX1600/ DPX-IS1600 hz gaine à câbles
Prix indicatif (hors TVA)
Kit protection barres alu 800A
Prix indicatif (hors TVA)
Sup iso barre alu en C 800A gaine à câbles
Prix indicatif (hors TVA)
Sup talon iso barr alu C 800A gaine à câbles
Prix indicatif (hors TVA)