-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant assigné In
-
Application
-
Finition de poignée
-
Finition de poignée
-
Finition porte à hublot
-
Finition porte à hublot
-
Transparent
-
Transparent
-
Manette
-
Manette
-
Matériau
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Matériau
-
Matériau
-
Verrouillage à cadenas
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Fixation auto-adhésive
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Magnétique
-
Perforé
-
Type de fermeture
-
Type de fermeture
-
Flexible
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Auto-adhésif
-
Finition de la surface
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
Pochette autocollante pr plans 340 x 235 mm - coffrets/arm.
Prix indicatif (hors TVA)
Pochette plastique souple A4 pour coffrets et armoires XL³
Prix indicatif (hors TVA)
Obturateur 5 modules Blanc RAL 9010
Prix indicatif (hors TVA)
Pochette autocollante pr plans 260 x 165 mm - coffrets/arm.
Prix indicatif (hors TVA)
Barre à trous pour connecteur de protect.long.446 mm XL³/XLS
Prix indicatif (hors TVA)
Barreau laiton complémentaire pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Bornier de terre XL³S L.36mod. pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Pochette plastique rigide pour coffrets et armoires XL³
Prix indicatif (hors TVA)
Adapt. rail DPX3 + modulaire
Prix indicatif (hors TVA)
Porte métal pr XL3 S 160 4x24M
Prix indicatif (hors TVA)
Obturateur modulaire lisse 24M blanc RAL 9003
Prix indicatif (hors TVA)
Conducteur équipotentielle XL³S - L.350mm - Sect. 6mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Porte-repères autocoll. 24 mod pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Porte-repères autocoll. 36 mod pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Poignée pour XL3 S 160
Prix indicatif (hors TVA)
Porte métal pr XL3 S 160 2x24M
Prix indicatif (hors TVA)
Poignée avec clé nr405 XL³S160 de rechange
Prix indicatif (hors TVA)
Porte vitrée 8 rang. L. 36mod. pour coffret XL³S 160
Prix indicatif (hors TVA)
Porte vitrée 6 rang. L. 36mod. pour coffret XL³S 160
Prix indicatif (hors TVA)
Porte vitrée 7 rang. L. 36mod. pour coffret XL³S 160
Prix indicatif (hors TVA)
Platine et plastron DPX³ 160 pour coffrets XL³S 160 - 24M
Prix indicatif (hors TVA)
Platine et plastron DPX³ 160 pour coffrets XL³S 160 - 36M
Prix indicatif (hors TVA)
Porte métal pr XL3 S 160 3x24M
Prix indicatif (hors TVA)
Porte métal pr XL3 S 160 5x24M
Prix indicatif (hors TVA)