-
Finition du couvercle
-
Hauteur du câble pour plinthe
-
Hauteur du câble pour plinthe
-
Hauteur du câble pour plinthe
-
Largeur du canal d'allège
-
Largeur du canal d'allège
-
Largeur du canal d'allège
-
Largeur du canal d'allège
-
Transparent
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Profondeur du canal d'allège
-
Profondeur du canal d'allège
-
Profondeur du canal d'allège
-
Profondeur du canal d'allège
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Garnissage
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Longueur
-
Angle
-
Angle
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Type de montage appareil d'installation
-
Mode de pose
-
Décoration
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Nombre de cloisons fixes
-
Feuille de protection
-
Nombre de cloisons fixes
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Livraison sur rouleau
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
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé d'une porte ou couvercle
Cadre spéiale DLP/Oteo pr moulures 20 et 32 x 12,5 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Boîte de dérivation 110x110 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Cadre spéciale DLP/Oteo pr moulures 32 et 40 x 16 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - 32 x 20mm
Prix indicatif (hors TVA)
Joint de corps découpable 5 mètres - pr moulures DLP
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - ht 12,5mm
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - ht 12,5mm
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - ht 16 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Angle int./ext. DLP 20x12,5 mm variable - blanc RAL 9003
Prix indicatif (hors TVA)
Angle int./ext. DLP 32 x 16 mm variable - blanc RAL 9010
Prix indicatif (hors TVA)
Boîte de dérivation 150x150 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Boîte de dérivation 75 x 75 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur DLP cadre Mosaic en bout du profilé - 32 x 20mm
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - ht 16 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Cadre Oteo simple DLP h. 16 mm moulure sur le profilé
Prix indicatif (hors TVA)
Angle int./ext. DLP 32 x 20 mm variable - blanc RAL 9003
Prix indicatif (hors TVA)
Angle int./ext. DLP 16 x 16 mm variable - blanc RAL 9003
Prix indicatif (hors TVA)
Angle int./ext. DLP 40 x 25 mm variable - blanc RAL 9003
Prix indicatif (hors TVA)
Moulure DLP sect. 20 x 12,5 mm blanc RAL 9003 - long. 2,1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Cadre Oteo simple DLP h.12,5mm sur le profilé
Prix indicatif (hors TVA)
Cadre Oteo simple DLP h. 20 mm le long du profilé
Prix indicatif (hors TVA)
Cadre Oteo simple DLP h. 16 mm le long du profilé
Prix indicatif (hors TVA)
Angle int./ext. DLP 20x12,5 mm variable - marron RAL 8014
Prix indicatif (hors TVA)
Angle int./ext. DLP 32x12,5 mm variable - marron - 2 comp.
Prix indicatif (hors TVA)