-
Finition du couvercle
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition de poignée
-
Type de couverture
-
Accessoire
-
Manette
-
Courant nominal
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau
-
Pièce détachée
-
Verrouillage à cadenas
-
Type de porte
-
Type de fermeture
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Type de fermeture
-
Avec serrure
-
Adapté à un conducteur massif
-
Mode de pose
-
Porte pour transmission du signal
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Adapté à un conducteur multifilaire
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Adapté à un conducteur à fil fin
-
Nombre d'entrées
-
Adapté pour câbles à brins fins sans embout
-
Adapté pour câbles à brins extra fins
-
Profondeur intérieure
-
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
-
Nombre de sorties
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, sortie
-
Borne de mise à la terre
-
Nombre de pôles
-
Borne à conducteur neutre
-
Protégé contre les contacts
-
Rail DIN
-
Rail DIN
-
Possibilité de montage en saillie
-
Possibilité de montage en saillie
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Type de borniers
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de visière de protection antipluie
Serrure à clé no 850 Pour coffrets encastrés
Prix indicatif (hors TVA)
Bornier de terre 5 + 36t à connexion automatique
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret encastré 6+2 modules à porte blanche isolante
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret encastré 6+2 modules à porte fumée isolante
Prix indicatif (hors TVA)
Coff encastré 1 rang 12+1 mod à porte blanche isolante
Prix indicatif (hors TVA)
Coff encastré 3 rangs 36+3 mod à porte blanche isolante
Prix indicatif (hors TVA)
Coff encastré 2 rangs 24+2 mod à porte fumée isolante
Prix indicatif (hors TVA)
Coff encastré 3 rangs 36+3 mod à porte blanche métal
Prix indicatif (hors TVA)
Coff encastré 1 rang 12+1 mod à porte blanche métal
Prix indicatif (hors TVA)
Coff encastré 4 rangs 48+4 mod à porte blanche isolante
Prix indicatif (hors TVA)
Coff encastré 3 rangs 36+3 mod à porte fumée isolante
Prix indicatif (hors TVA)
Coff encastré 2 rangs 24+2 mod à porte blanche isolante
Prix indicatif (hors TVA)
Coff encastré 1 rang 12+1 mod à porte fumée isolante
Prix indicatif (hors TVA)
Coff encastré 4 rangs 48+4 mod à porte fumée isolante
Prix indicatif (hors TVA)
Kit de fix. cloisons creuses Pour coffrets encastrés
Prix indicatif (hors TVA)
Coff encastré 2 rangs 24+2 mod à porte blanche métal
Prix indicatif (hors TVA)
Coff encastré 4 rangs 48+4 mod à porte blanche métal
Prix indicatif (hors TVA)