Passerelle de configuration Pour éclairage de secours
Prix indicatif (hors TVA)
Goulotte DLP design 50x105 mm blanc - 2 m - couvercle 65mm
Prix indicatif (hors TVA)
Cable U/FTP Cat 6A LSOH 500 mètre Cca
Prix indicatif (hors TVA)
Collier Colring - larg. 3,5 mm polyamide 6/6 incolore
Prix indicatif (hors TVA)
Batterie plomb 12V-7Ah Salvena
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur manuel saillie Rouge à membrane
Prix indicatif (hors TVA)
centrale LVS2 - adressable format modulair
Prix indicatif (hors TVA)
Ura One NP 350lm LED 1h IP42 - standard
Prix indicatif (hors TVA)
Patère Plexo E27 - IP 20 250 V - 4 A - douille porcel.
Prix indicatif (hors TVA)
Netatmo PRO - capteur de qualité de l'air intérieur
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur manuel saillie Blanc membrane 2 cont + ind
Prix indicatif (hors TVA)
Centrale incendie Salvena 4 zones - IP 30 - IK 07
Prix indicatif (hors TVA)
Lampe portative de sécurité 200lm LED IP55 IK08 ClasseII
Prix indicatif (hors TVA)
Centrale incendie Salvena 8 zones - IP 30 - IK 07
Prix indicatif (hors TVA)
Eclairage de sécurité étanche Lum. fluo 13 W - 840 lm np
Prix indicatif (hors TVA)
Indicateur d'action Mosaic 5-24V IP30 LED rouge
Prix indicatif (hors TVA)
Répétiteur pour extension LVS2 système adressable
Prix indicatif (hors TVA)
Accessoir suspension Ura One Alu
Prix indicatif (hors TVA)
Pictogram homme + fleche U33 et U34 led - vertical
Prix indicatif (hors TVA)
ATEX LED-400 lm-1h-NP/P-LVS2 IP67/68 antidéflagrant
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur manuel saillie Rouge à membrane 2 contacts
Prix indicatif (hors TVA)
URA ONE - NP-200lm-1h-IP42 autotest
Prix indicatif (hors TVA)
B65 LED - NP-500lm-1h-IP65 standard
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur manuel saillie Vert à membrane
Prix indicatif (hors TVA)