Tableau répétiteur pour centrale incendie Salvena
Prix indicatif (hors TVA)
LVS configurateur mobile infr. pour armatures sati eco 2
Prix indicatif (hors TVA)
Kit de fermeture pour porte coupe-feu
Prix indicatif (hors TVA)
U21 LED-NP-160lm-1h-IP42 standard
Prix indicatif (hors TVA)
URA ONE - NP-350lm-1h-IP42 autotest
Prix indicatif (hors TVA)
B65 LED - NP-100lm-1h-IP65 standard
Prix indicatif (hors TVA)
B65 LED - NP-350lm-1h-IP65 standard
Prix indicatif (hors TVA)
Signalisation socle IP65 40-80 VAC-DC
Prix indicatif (hors TVA)
Signalisation socle en applique 12-24VAC-DC
Prix indicatif (hors TVA)
Signalisation feu lumineux orange fixe clignotant grand
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc de porte appel 24V poussoir + voyant
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc de porte 1 pouss. 2 voy. rouge + blanc - Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret réserve de clé Rouge - IP 44 - IK 07
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret réserve de clé Vert - IP 44 - IK 07
Prix indicatif (hors TVA)
Chartres polyc hal.éco 53W-E27 296 mm-IP54-IK04-noir
Prix indicatif (hors TVA)
Chartres polyc. - 100 W - E27 340 mm - IP 54 - IK 04 - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Baladeuse prof. incand. 75 W inter - 230V - classeII - IP45
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc prise 12 mm pour poire sur plaque 2 modules + obtur.
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur manuel saillie Blanc à membrane
Prix indicatif (hors TVA)
Ura One-NP/P-160lm-1h IP42 - standard
Lampe halogene tournante 24v - 20w
Prix indicatif (hors TVA)
Grille de protection métal pour hublot réf 604 77
Prix indicatif (hors TVA)
Diffuseur verre Super 400 - diam. 296 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Verrine de rechange en verre pour baladeuses incandescentes
Prix indicatif (hors TVA)