-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Type de construction
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Finition adaptateur de barres collectrices
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Finition appareil encastré
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Flexible
-
Avec serrure
-
Longueur
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Pour subdivision intérieure forme 2a
-
Pour subdivision intérieure forme 2b
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Pour subdivision intérieure forme 3a
-
Pour subdivision intérieure forme 3b
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Pour subdivision intérieure forme 4a
-
Pour subdivision intérieure forme 4b
-
Avec entrée de câble
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
Cadre plastrons fixe H2200mm pour XL³ 4000 L725/975mm sans
Prix indicatif (hors TVA)
Kit rac jeu/barre in 2000A hz - alu 3200A entr. 75mm
Prix indicatif (hors TVA)
Kit rac jeu/barre in 1250A hz - cuivre 4000A entr. 125mm
Prix indicatif (hors TVA)
kit cloison arriere IS 223/233 h 300mm
Prix indicatif (hors TVA)
Kit rac jeu/barre in 2000A hz - cuivre 4000A entr. 125mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron répart rangée 400A HX³ IS - h.300mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron répart rangée 125A HX³ IS - h.200mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron DPX³160/250 ss access IS 333 - 3P/4P- h.200mm
Prix indicatif (hors TVA)
Cadre plastrons fixe H2200mm pour XL³ 4000 L975mm avec gain
Prix indicatif (hors TVA)
Kit cloison jeu/barre hz gaine à câble ext
Prix indicatif (hors TVA)
Barre alu cuivré h1800mm 1250A
Prix indicatif (hors TVA)
Barre alu cuivré h1800mm 2000A
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron IS 223 pour HX3 400A
Prix indicatif (hors TVA)
Kit cloison jeu/barre hz gaine à câble int
Prix indicatif (hors TVA)
kit cloison arriere IS 223/233 h 200 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Cloison réserve IS h 300 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Kit rac jeu/barre in 1250A hz - alu 1600A entr. 75mm
Prix indicatif (hors TVA)
Mod rac aux pr base IS 223/233
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron DPX³160/250 ss access IS 223/233 - 3P/4P- h.200mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron DPX 630 ss access IS 223/233 - 3P/4P- h.200mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron DPX³160/250 av access IS 223/233 - 3P/4P- h.200mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron DPX 630 av access IS 223/233 - 3P/4P- h.300mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron IS 223 pour HX3 125A
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron DPX 630 ss access IS 333 - 3P/4P- h.300mm
Prix indicatif (hors TVA)