-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Finition du mécanisme de commutation
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Finition du mécanisme de commutation
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Finition adaptateur de barres collectrices
-
Finition adaptateur de barres collectrices
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Type de tension d'actionnement
-
Finition appareil encastré
-
Finition appareil encastré
-
Construite comme une bobine de commutation
-
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
-
Finition du raccordement électrique
-
Construite comme une bobine d'ouverture
-
Finition du raccordement électrique
-
Finition du raccordement électrique
-
Adapté à un disjoncteur
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Mode de pose
-
Retardé
-
Retardé
-
Adapté à un commutateur
-
Adapté à un commutateur de protection de moteur
-
Adapté à un relais de surcharge
Bobine de fermeture 480V A.C./D.C.
Prix indicatif (hors TVA)
Bobine de fermeture 24V A.C./D.C.
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur minimum de tension Retardé 230V A.C/D.C
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur émission 220-240V A.C./D.C.
Prix indicatif (hors TVA)
DMX³ 6300 kit trans.fixe-débro 4P - taille 3
Prix indicatif (hors TVA)
Barrillet à clé plate DMX³6300 code EL43363
Prix indicatif (hors TVA)
Module programmable output
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur minimum de tension 24V A.C./D.C.
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur minimum de tension 220-240V A.C./D.C.
Prix indicatif (hors TVA)
Base pour version débrochable 2500 3P
Prix indicatif (hors TVA)
Base pour version débrochable 2500 4P
Prix indicatif (hors TVA)
Base pour version débrochable 4000 3P
Prix indicatif (hors TVA)
Base pour version débrochable 4000 4P
Prix indicatif (hors TVA)
DMX³6300 transfo fixe et débro 3P - taille 3
Prix indicatif (hors TVA)
DMX³6300 transfo fixe et débro 4P - taille 3
Prix indicatif (hors TVA)
Epanouisseur raccordem. vertic DMX³ 4P fixe - frame 1
Prix indicatif (hors TVA)
Borne pour raccordement DMX³ 3P débro - frame 1
Prix indicatif (hors TVA)
Borne pour raccordement DMX³ 4P débro - frame 1
Prix indicatif (hors TVA)
Borne pr raccord. vertical DMX³ 4P fixe - frame 1
Prix indicatif (hors TVA)
Barrillet à clé plate DMX³6300 code EL43525
Prix indicatif (hors TVA)
Epanouisseur raccordem. à plat DMX³ 3P fixe - frame 1
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur minimum de tension 48V A.C./D.C.
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur émission 24V A.C./D.C.
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur émission 48V A.C./D.C.
Prix indicatif (hors TVA)