-
Finition interrupteur général
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Taille (DIN)
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Adapté au nombre de pôles
-
Courant assigné In
-
Garnissage de barres profilées
-
Nombre de porte-fusibles NH
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Finition interrupteur de sécurité
-
Nombre de sectionneurs à fusibles NH
-
Courant assigné secondaire
-
Matériau
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
-
Puissance apparente nominale secondaire
-
Epaisseur min. de barre conductrice
-
Epaisseur max. de barre conductrice
-
Classe de précision
-
Finition du raccordement électrique
-
Largeur de l'adaptateur
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Facteur de limite de surintensité
-
Modèle
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Largeur de rail
-
Avec couvercle
-
Mode de pose
-
Avec emplacement pour fusibles
-
Avec emplacement pour fusibles
-
Avec emplacement pour fusibles
-
Avec emplacement pour fusibles
-
Distance de rail
-
Avec emplacement pour fusibles
-
Mode de pose
-
Distance de rail
-
Avec protection contre les contacts accidentels
-
Avec surveillance des fusibles
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Fixation par encliquetage
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Avec barre en cuivre
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Adapté à une fixation frontale
-
Raccord secondaire
-
Nombre de pôles
-
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices
-
Nombre d'entrées primaires
-
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices
-
Nombre de pôles
-
Position de l'élément d'actionnement
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Convient pour montage au sol
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
Inter-sect. SPX-D 3P 400A à fusible - branch cosse neut.
Prix indicatif (hors TVA)
Inter-sect. SPX-D 3P 630A à fusible - branch cosse neut.
Prix indicatif (hors TVA)
Inter-sect. SPX-D 3P 400A à fusible - branch.av cosse
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de courant 150A NH 1/2/3
Prix indicatif (hors TVA)
Inter-sect. SPX-D 3P 630A à fusible - branch.av cosse
Prix indicatif (hors TVA)
Bor.pris rail cui. SPX/-V t 2 /1-2-3 120-240 mm² - 21x15 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Bor.pris rail cui. SPX t 3 150-300 mm² - 25x20 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Support jeux des barres 185mm pour SPX-V
Prix indicatif (hors TVA)
Inter-sect. SPX-D 3P 250A à fusible - branch cosse neut.
Prix indicatif (hors TVA)
Cache bornes SPX taille NH1 1 pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Sup rail collect 60mm SPX000-3 3P - max t° 120° C
Prix indicatif (hors TVA)
Adapteur DPX3 1600 - conn. sup
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de courant 80A NH01
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de courant 150A NH01
Prix indicatif (hors TVA)
Inter-sect.SPX-D blind. borne 250 et 400A - kit de 4
Prix indicatif (hors TVA)
Inter-sect.SPX-D blind. borne 630A - kit de 4
Prix indicatif (hors TVA)
Inter-sect. SPX-D 3P 160A à fusible - borne à cage
Prix indicatif (hors TVA)
Inter-sect. SPX-D 3P 250A à fusible - branch.av cosse
Prix indicatif (hors TVA)
Bornes pour SPX3-V 160
Prix indicatif (hors TVA)
Bornes pour SPX3-V 250/400/630
Prix indicatif (hors TVA)
Bornes pour SPX3-V 250/400/630 .
Prix indicatif (hors TVA)
Bor.pris rail cui. SPX/-V t 00 16-70 mm² - 12x8 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Bor.pris rail cui. SPX t 1 70-150 mm² - 18x10 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Contact sign.SPX000-3 SPX-V00 5A 250V CA - 4A 30V CC
Prix indicatif (hors TVA)