-
Nombre de bornes de raccordement
-
Nombre de bornes de raccordement
-
Nombre de bornes de raccordement
-
Nombre de bornes de raccordement
-
Nombre de bornes de raccordement
-
Matériau
-
Avec couvercle transparent
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Section de conducteur max.
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Type d'entrée
-
Version anti-déflagration
-
Pour Ex-Zone gaz
-
Pour poussière Ex-Zone
-
Possibilité de montage en saillie
-
Fixation du couvercle
-
Plombable
-
Avec couverture
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
Répartiteur plat - 4p - 250 A Pour cosses
Prix indicatif (hors TVA)
Répartiteur étagé - 4p - 160 A 4 barres 18x4 mm - pour cosse
Prix indicatif (hors TVA)
Répartiteur étagé - 4p - 400 A 4 barres 32x5 mm - pour cosse
Prix indicatif (hors TVA)
Répartiteur étagé - 4p - 125 A 4 barres 12x4 mm - pour cosse
Prix indicatif (hors TVA)
Répartiteur étagé - 4p - 250 A 4 barres 25x4 mm - pour cosse
Prix indicatif (hors TVA)
Répartiteur plat - 4p - 125 A Pour cosses
Prix indicatif (hors TVA)
Répartiteur étagé - 4p - 125 A 4 barres 15x4 mm - pour cosse
Prix indicatif (hors TVA)