-
Tension nominale
-
Nombre de groupes de signalisation
-
Nombre de groupes de signalisation
-
Nombre de groupes de signalisation
-
Nombre de groupes de signalisation
-
Type de tension d’alimentation
-
Désignation des dimensions
-
Désignation des dimensions
-
Capacité
-
Capacité
-
Nombre de cellules
-
Consommation d'énergie
-
Appeleur automatique intégré
-
Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
-
Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
-
1ère sortie secondaire pour tension DC
-
Courant de sortie max. 1
-
Longueur
-
Nombre de sorties pour générateur de signal optique
-
Nombre de sorties pour générateur de signal optique
-
Nombre de sorties pour générateur de signal optique
-
Nombre de sorties pour générateur de signal optique
-
Finition du raccordement électrique
-
2ème sortie secondaire pour tension DC
-
Désignation IEC
-
Longueur
-
Tension de fonctionnement
-
Modèle
-
Modèle
-
Autre désignation
-
Mode de pose
-
Tension de sortie ajustable
-
Mode de pose
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Convient pour un usage domotique
-
Liaison radio
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Bloc d'accus
-
Bloc d'accus
-
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
-
Interface externe
-
Boîtier en plastique
-
Avec alimentation électrique
-
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
-
Adapté à une charge rapide
-
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Adapté à un montage sur rail
-
Tension de sortie réglée
-
Puissance dissipée
-
Stabilisé
-
Télécommande fournie
-
Montage possible sur barres profilées
-
Montage mural possible
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Montage direct possible
-
SIL conformément à IEC 61508
-
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
-
Alimentation de secours intégrée
-
Poids
-
Température ambiante
-
Température ambiante
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
Fréquence
-
Niveau sonore
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Réglage du volume sonore
-
Adressable
-
Résolution de l'écran
-
Réglage de la luminosité de l'écran
-
Réglage du contraste de l'écran
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Code CEI (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
Batterie plomb 12V-7Ah Salvena
Prix indicatif (hors TVA)
Centrale incendie Salvena 4 zones - IP 30 - IK 07
Prix indicatif (hors TVA)
Centrale incendie Salvena 8 zones - IP 30 - IK 07
Prix indicatif (hors TVA)
Alimentation de sécurité 24 V 70 W - sorties redondantes
Prix indicatif (hors TVA)
Centrale incendie Salvena 2 zones - IP 33 - IK 07
Prix indicatif (hors TVA)
EOLM blanc détecteur polarisé
Prix indicatif (hors TVA)
Centrale incendie Salvena 1 zone - IP 33 - IK 07
Prix indicatif (hors TVA)
EOLM rouge sirènes polarisé
Prix indicatif (hors TVA)
Batterie plomb 12 V - 12 Ah pour centrale incendie Salvena
Prix indicatif (hors TVA)
Tableau répétiteur pour centrale incendie Salvena
Prix indicatif (hors TVA)