-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Source lumineuse
-
Couleur de la calotte
-
Couleur de la calotte
-
Couleur de la calotte
-
Couleur de la calotte
-
Couleur de la calotte
-
Couleur de la calotte
-
Culot de lampe
-
Puissance de la lampe max.
-
Puissance de la lampe max.
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Durée de vie estimée de l'ampoule
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Voyant CX3 simple LED vert 12/48V AC/DC - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Voyant CX3 triple LED rouge/ jaune/vert-230/400V AC-1 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Voyant CX3 simple LED rouge 12/48V AC/DC - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Voyant CX3 simple LED jaune 110/400V AC - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Voyant CX3 simple LED vert 110/400V AC - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Voyant CX3 triple LED rouge 230/400V AC - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ voyant vert + rouge 12/48V 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Voyant CX3 simple LED blanc 110/400V AC - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Voyant CX3 simple LED blanc 12/48V AC/DC - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Voyant CX3 triple LED blanc 230/400V AC - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Voyant CX3 simple LED bleu 110/400V AC - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Voyant CX3 simple LED jaune 12/48V AC/DC - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Voyant CX3 simple LED bleu 12/48V AC/DC - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Voyant CX3 simple LED rouge 110/400V AC - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Voyant CX3 double LED vert+ rouge - 110/400V AC - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)