-
Niveau de montage
-
Dimension de fixation
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Nombre de ventilateurs
-
Finition de la barre profilée
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Sens de montage
-
Dimensions de montage
-
Type de connecteur
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
-
Type d'aération
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Raccordement électrique
-
Raccordement électrique
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
-
Catégorie
-
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
-
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
-
Longueur
-
Finition du raccordement électrique
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Nombre de prises UK BS1363
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Longueur du câble
-
Longueur du câble
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Construit comme un ventilateur embrochable
-
Degré de protection (NEMA)
-
Dimension (modulaire)
-
Avec affichage LED
-
Mode de pose
-
Dimension (modulaire)
-
Ventilateur de circulation
-
Puissance nominale
-
Mode de pose
-
Ventilateur de toit
-
Avec filtre
-
Avec tôle de toit
-
Nombre de prises C13
-
Avec mise à la terre
-
Nombre de prises C19
-
Flux volumique, à soufflage libre
-
Avec porte frontale
-
Nombre de prises C20
-
Nombre de prises standard Suisse Type 13
-
Nombre de prises standard Suisse Type 15
-
Nombre de prises standard Suisse Type 23
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Nombre de prises standard Suisse Type 25
-
Nombre de portes
-
Avec parois latérales
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Filtre anti-parasite réseau
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'autres prises de courant
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Tension d'alimentation
-
Démontable
-
Catégorie de surtension
-
Commutable
-
Nombre de disjoncteurs
-
Finition CEM
-
Blindé
-
Avec affichage
-
SNMP
-
Evaluation
-
Avec fusible
-
Ampèremètre
-
Mesure de la température
-
Avec matériau de fixation
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Courant nominal de décharge In (8/20)
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
précâblé
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Maintien du cable
-
Nombre d'interrupteurs différentiels
-
Objet connecté
Linkeo2 coffret 19" 9U 600x600mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 15U 600x600mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 6U 6 605x454mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 12U Livrés à plat 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 9U 6 600x400mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 6U 600x600mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 12U 600x600mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Panneau 10" - vide à équiper - capacité 6 RJ
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Panneau 10" - vide à équiper - capacité 12 RJ
Prix indicatif (hors TVA)
PDU 10" à equiper pour 8 modules de Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 15U Livrés à plat 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 18U 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 10" 6U 300x320mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 6U 6 600x400mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 12U 600x400mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 15U 600x400mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 18U 600x400mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 21U 600x400mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 21U 600x600mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 6U 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 9U 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 12U 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 15U 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 21U 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)