Conducteur de masse cap. 30mm² pour coffrets et armoires
Prix indicatif (hors TVA)
Cache-vis tête réf. 347 45 pour armoires Altis
Prix indicatif (hors TVA)
Vis tête H 4,8x16 - diam 3,3mm pour coffrets de distribution
Prix indicatif (hors TVA)
Pochette autocollante pr plans 340 x 235 mm - coffrets/arm.
Prix indicatif (hors TVA)
Pochette plastique souple A4 pour coffrets et armoires XL³
Prix indicatif (hors TVA)
Clips-écrou pour vis 5 mm pour plaques perforées Lina 25
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre 12x4mm - l. 990mm A trous taraudés M5 - 160 A
Prix indicatif (hors TVA)
Rivet plastique diam. 6 mm pour coffrets de distribution
Prix indicatif (hors TVA)
Pochette autocollante pr plans 260 x 165 mm - coffrets/arm.
Prix indicatif (hors TVA)
Clips-écrou pour vis 4 mm pour plaques perforées Lina 25
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre 12x2mm - l. 990mm A trous taraudés M5 - 110 A
Prix indicatif (hors TVA)
Porte interne métal 1200 X 800 pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
Atlantic inox 400x300x200mm IP 66 - IK 10 - 304 L - 5,8 kg
Prix indicatif (hors TVA)
Conducteur de masse cap. 16mm² pour coffrets et armoires
Prix indicatif (hors TVA)
Contact de porte - 250V - 6A pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret Marina 720x510x250 polyester -IP66/IK10-classe II
Prix indicatif (hors TVA)
Rack VDI mural 6U - 19"
Prix indicatif (hors TVA)
Atlantic inox 800x600x300mm IP 66 - IK 10 - 304 L - 22 kg
Prix indicatif (hors TVA)
Kit montage pr plaque Cabstop pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 2 charnières RAL 7016 pr boîtiers 310x240 à 360x270
Prix indicatif (hors TVA)
Pochette plastique rigide pour coffrets et armoires XL³
Prix indicatif (hors TVA)
Clips-écrou pour vis 6 mm pour plaques perforées Lina 25
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu 2 montants profilés h.1800 pour armoire Marina
Prix indicatif (hors TVA)
Atlantic inox 600x400x200mm IP 66 - IK 10 - 304 L - 10,8kg
Prix indicatif (hors TVA)