-
Type de construction
-
Hauteur de caniveau de câble
-
Hauteur de caniveau de câble
-
Hauteur de caniveau de câble
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Hauteur de cloison
-
Hauteur de cloison
-
Hauteur de cloison
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Connecteur articulé horizontal
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Connecteur articulé horizontal
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Dimension du profil
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à
-
Avec accessoires à visser
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Perforation de fixation
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Angle
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Rayon interne
-
Longueur
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Angle
-
Longueur
-
A charnière
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Forme de profilé
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Fixation sur conduit
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Largeur de rainure
-
Largeur de rainure
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Avec écrou
-
Type de perforation
-
Avec rondelle
-
Perforation de montage dans le sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Ajustable
-
Largeur de trou
-
Gabarit de trous NATO
-
Convient au fil d'un caniveau à grille
-
Avec denture
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Débrochable
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Acier inoxydable, décapé
-
Avec partie supérieure
-
Avec partie supérieure
-
Acier inoxydable, décapé
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Diamètre
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
Kit dérivation Té 300X100
Prix indicatif (hors TVA)
Kit dérivation Té 400X100
Prix indicatif (hors TVA)
Kit dérivation Té 500X100
Prix indicatif (hors TVA)
Kit dérivation Té 200X50/75
Prix indicatif (hors TVA)
Kit dérivation Té 100X50/75
Prix indicatif (hors TVA)
Kit dérivation Té 200X100
Prix indicatif (hors TVA)
Kit dérivation Té 300X50/75
Prix indicatif (hors TVA)
Kit dérivation Té 400X50/75
Prix indicatif (hors TVA)
Kit dérivation Té 600X100
Prix indicatif (hors TVA)
Gousset PVC pour profil U
Prix indicatif (hors TVA)
Kit dérivation Té 75X50/75
Prix indicatif (hors TVA)
Coude horizontal PVC 75X50 avec couvercle
Prix indicatif (hors TVA)
Coude ascendant PVC 75X50 avec couvercle
Prix indicatif (hors TVA)
Coude descendant PVC 75X50 avec couvercle
Prix indicatif (hors TVA)
Coude horizontal PVC 150X50 avec couvercle
Prix indicatif (hors TVA)
Coude ascendant PVC 150X50 avec couvercle
Prix indicatif (hors TVA)
Pion fixation rapide
Prix indicatif (hors TVA)
Kit dérivation Té 150X50/75
Prix indicatif (hors TVA)
Coude horizontal PVC 100X50 avec couvercle
Prix indicatif (hors TVA)
Coude ascendant PVC 100X50 avec couvercle
Prix indicatif (hors TVA)
Coude descendant PVC 100X50 avec couvercle
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle PVC largeur 150mm
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle PVC largeur 200mm
Prix indicatif (hors TVA)
Chemin de câble PVC 50x100mm perforé
Prix indicatif (hors TVA)