-
Finition du couvercle
-
Adapté aux plaques de toit
-
Finition de poignée
-
Finition de poignée
-
Type de couverture
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté aux plaques de sol
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Manette
-
Manette
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Verrouillage à cadenas
-
Verrouillage à cadenas
-
Type de porte
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Type de fermeture
-
Avec serrure
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Avec désaération
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Taille de filetage (métrique)
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Finition de la surface
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
-
Avec entrée de câble
-
Possibilité de montage en saillie
-
Maintien de fonction
-
Convient pour utilisation à l’extérieur
-
Adapté à un parafoudre
-
Adapté à un montage extérieur
-
Classe de protection
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
Coffret Marina 720x510x250 polyester -IP66/IK10-classe II
Prix indicatif (hors TVA)
Kit montage pr plaque Cabstop pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
Insert métallique M8 pr coffrets Marina - ht 400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret Marina 400x300x206 polyester -IP66/IK10-classe II
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret Marina 820x610x300 polyester -IP66/IK10-classe II
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret Marina 300x220x160 polyester -IP66/IK10-classe II
Prix indicatif (hors TVA)
Chaise pour coffrets Marina hauteur de 400 à 800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de traverses anti-bascul. pour chaises coffrets Marina
Prix indicatif (hors TVA)
Toit pr coffret Marina 600x300 RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret Marina 500x400x206 polyester -IP66/IK10-classe II
Prix indicatif (hors TVA)
Kit de jumelage (hor. ou vert) pr coffrets Marina - ht 500 m
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret ip66 400x300x200 Marina polyester porte vitree
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret ip66 500x400x200 Marina polyester porte vitree
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 4 pattes fixation mural pr coffrets Marina - ht 400 m
Prix indicatif (hors TVA)
Toit pr coffret Marina 500x250 RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Toit pr coffret Marina 800x300 RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Kit de réglage en profondeur pr coffrets Marina - ht 200 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Chaise pour coffrets Marina hauteur de 1000 à 1200 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret Marina 610x400x257 polyester -IP66/IK10-classe II
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret Marina 1020x810x300 polyester -IP66/IK10-classe II
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret Marina 1220x810x300 polyester -IP66/IK10-classe II
Prix indicatif (hors TVA)
Patte de cadenassage inox pr coffrets Marina - ht 400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 4 pattes fixation mural pr coffret Marina - ht 300 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret ip66 600x400x200 Marina polyester porte vitree
Prix indicatif (hors TVA)