-
Connecteur articulé horizontal
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Longueur
-
Forme de profilé
-
Angle
-
Adapté à un caniveau à grille
-
A charnière
-
Forme de profilé
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Fixation sur conduit
-
Epaisseur de matériau
-
Charge maximum supportée
-
Largeur de rainure
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Type de traitement de la surface
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Fixation sur conduit
-
Charge maximum supportée
-
Type de traitement de la surface
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Type de perforation
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Cloison intégrée
-
Ajustable
-
Largeur de trou
-
Avec denture
-
Débrochable
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Acier inoxydable, décapé
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
CF 54/100 EZ+ noir - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF30/150EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF30/600EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF30/50EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF54/400EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF54/50EZ+ noir - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF54/300EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CSNC150GS - ETRIER PALFOND FAS
Prix indicatif (hors TVA)
CF30/100EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF54/50EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF54/150EZ+ noir - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF30/400EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CE40EZ CONTRE ECLISSE 25P
Prix indicatif (hors TVA)
CAT40 ZnNi - CONSOLE MURALE
Prix indicatif (hors TVA)
CSNC200GS - ETRIER PLAFOND FAS
Prix indicatif (hors TVA)
FTX ZnMg- CLAME DE FIXATION FTX
Prix indicatif (hors TVA)
CF54/200EZ+ noir - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF54/600EZ+ noir - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF54/600EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF105/100EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
Console CB 1100N L200 GS
Prix indicatif (hors TVA)
CF30/500EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
Console CB 1500N L300 GS
Prix indicatif (hors TVA)
CSNC300GS - ETRIER PLAFOND FAS
Prix indicatif (hors TVA)