-
Type de connecteur raccordement 1
-
Composition
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Finition raccordement 1
-
Type de connecteur
-
Finition raccordement 1
-
Sens du branchement pour le raccordement 1
-
Encastrement de canal
-
Encastrement de canal
-
Nombre de pôles raccordement 1
-
Nombre de pôles raccordement 2
-
Avec protection contre la poussière
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Nombre de pôles raccordement 1
-
Nombre de pôles raccordement 2
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Finition ignifugée
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Finition raccordement 2
-
Longueur
-
Direction de sortie
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Finition raccordement 2
-
Longueur
-
Sens du branchement pour le raccordement 2
-
Montage apparent
-
Modèle
-
Douille de protection contre le ployage
-
Mode de pose
-
Protection du levier d'arrêt
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Limite de l'affaiblissement due au blindage
-
Résistant aux UV
-
Matériau de la gaine
-
Type de câble
-
Plaque centrale
-
Type de câble
-
Spécification du matériau gaine externe
-
Avec zone de texte
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Type de fixation
-
Construction de câbles
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Dimension AWG
-
Montage encastré
-
Montage encastré
-
Avec cadre de recouvrement
-
Brochage
-
Compatible avec des couvercles tiers
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Type d'installation souterraine autorisé
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Armature/ferraillage
-
Sans halogène selon IEC 60754-1
-
Jacks blindés
-
Boîtier blindé
-
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
-
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
-
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
-
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
-
Diamètre externe approx.
-
Sans halogène selon IEC 60754-2
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Convient pour une installation dans le sol
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
-
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
-
Température extérieure admissible du câble, fixe
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Maintien du cable
Cordon HDMI 5m
Prix indicatif (hors TVA)
Doubleur RJ 45 TV/informatique pour réseau multimédia
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon de brassage RJ45 - SFTP LSOH - longueur 5 m
Prix indicatif (hors TVA)
Doubleur pour prise RJ 45 1 téléphone + 1 Ethernet
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon HDMI
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon TV : RJ45/IEC/F RJ45 vers coax
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon HDMI male - male 15 m
Prix indicatif (hors TVA)
Doubleur pour prise RJ 45 2 téléphones ISDN
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon coaxial mâle/femelle diam. 3,52 mm - longueur 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
Câble HD 15
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon HDMI et jack audio
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon HD15 mâle/mâle 10m accessoires audio/vidéo
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon HDMI male - male 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon HDMI male - male 7 m
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon téléphone RJ 11/RJ 45 pour réseau multimédia
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon HDMI male - male 1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Doubleur pour prise RJ 45 2 téléphones RJ 12
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon HDMI male - male 3 m
Prix indicatif (hors TVA)