-
Finition de la protection du moteur
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type de tension d’alimentation
-
Accessoire
-
Consommation d'énergie
-
1ere tension de sortie
-
Pièce détachée
-
Type de tension de fonctionnement
-
Courant de sortie max. 1
-
Fonction déclencheur de court-circuit
-
Finition du raccordement électrique
-
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Tension de sortie ajustable
-
Largeur en nombre de modules
-
Avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
-
Avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
-
Valeur nominale de la tension de sortie 1
-
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Nombre d'interfaces matérielles USB
-
Protocole pris en charge pour CAN
-
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
-
Supporte protocole Modbus
-
Nombre d'autres interfaces matérielles
-
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
-
Avec interface optique
-
Adapté à un montage sur rail
-
Protocole pris en charge pour TCP/IP
-
Tension de sortie réglée
-
Protocole pris en charge pour INTERBUS
-
Stabilisé
-
Protocole pris en charge pour ASI
-
Supporte le protocole KNX
-
Montage possible sur barres profilées
-
Montage mural possible
-
Protocole pris en charge pour Data-Highway
-
Tension d'alimentation CA 50 Hz
-
Supporte le protocole DeviceNet
-
Tension d'alimentation CA 60 Hz
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Protocole pris en charge pour SUCONET
-
Protocole pris en charge pour LON
-
Montage direct possible
-
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
-
Protocole pris en charge pour SERCOS
-
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
-
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
-
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
-
SIL conformément à IEC 61508
-
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
-
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
-
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
-
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
-
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
-
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
-
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
-
Standard radio Bluetooth
-
Standard radio WLAN 802.11
-
Standard radio GPRS
-
Capacité de redondance
-
Standard radio GSM
-
Type de transmission de données
-
Standard radio UMTS
-
Taux de transmission
-
Maître IO-Link
-
Avec séparation de potentiel
-
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
-
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
-
Matériel associé (Ex ia)
-
Matériel associé (Ex ib)
-
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
Unité de protection MP4 - LI pour DMX³ 1600 avec écran LCD
Prix indicatif (hors TVA)
Unité de protection MP4 - LSIg pour DMX³ 1600 avec écran LCD
Prix indicatif (hors TVA)
Unité de protection MP2 - LSIg pour DMX³ 1600 avec curseurs
Prix indicatif (hors TVA)
Unité de protection MP2 - LSI pour DMX³ 1600 avec curseurs
Prix indicatif (hors TVA)
Option sortie programmable pour disjoncteur DMX³ 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Option alimentation ext 230V pour unités de protection
Prix indicatif (hors TVA)
Option neutre ext pr DMX3 1600 pour unités de protection
Prix indicatif (hors TVA)
Option communication DMX³ 1600 pour unités de protection
Prix indicatif (hors TVA)
Unité de protection MP4 - LSI pour DMX³ 1600 avec écran LCD
Prix indicatif (hors TVA)