-
Hauteur de caniveau de câble
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Largeur de bande
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Dimension du profil
-
Dimension du profil
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Matériau
-
Matériau
-
Epaisseur de bande
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Angle
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Résistance min. à la traction
-
Arrêtoir
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Rayon interne
-
Forme de profilé
-
Adapté à un caniveau à grille
-
A charnière
-
Angle
-
Rayon interne
-
Longueur
-
Forme de profilé
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Modèle
-
Fixation sur conduit
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Largeur de rainure
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Largeur de rainure
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Type de perforation
-
Type de perforation
-
Avec écrou
-
Avec rondelle
-
Avec écrou
-
Perforation de montage dans le sol
-
Largeur de trou
-
Largeur de trou
-
Fermeture à bande
-
Fermeture à bande
-
Gabarit de trous NATO
-
Avec denture
-
Débrochable
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Type de filetage
-
Pivotant
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Filetage complet
-
Acier inoxydable, décapé
-
Avec partie supérieure
-
Dimension du filetage en pouces
-
Champ d'inscription
-
Fermeture amovible
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Homologation UL
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
Ecrou à Six Pans M10 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
Tige Filetée 5800N 21000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Tige filetée 3000N L2000 M8 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Tige Filetée 5800N L1000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Tige Filetée 5800N L3000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Oeillet suspension M10x50 1500N GS
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou hexagonal M8 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou M6 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
Tige filetée 3000N L1000 M8 GS
Prix indicatif (hors TVA)
RAIL 41x21 1,5 S 300 GS
Prix indicatif (hors TVA)
ECROUS EEC M10 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
BTRCC6/20EZ-BOULON TETE RONDE 6X20
Prix indicatif (hors TVA)
Etrier de susp. ouvert P31 L100 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
RAIL 41x21 1,5 S 600 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle pièce en T P31+ L200 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Etrier de susp. ouvert P31 L200 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
Etrier de susp. ouvert P31 L300 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ écrou hexag.M5X6 pour terre
Prix indicatif (hors TVA)
RAIL 41x21 1,5 S 400 GS
Prix indicatif (hors TVA)
RAIL 41x21 1,5 S 700 GS
Prix indicatif (hors TVA)
FASROLLER - MALETTE AVEC 6 ROULEAUX
Prix indicatif (hors TVA)
RAIL 41x21-1,5 S 2000 GS
Prix indicatif (hors TVA)
EEC8EZ- ECROU AUTOBLOQUANT 8
Prix indicatif (hors TVA)
Couv coude vert rem P31+ L300 GS
Prix indicatif (hors TVA)