-
Hauteur de caniveau de câble
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Hauteur de cloison
-
Largeur de profil
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Connecteur articulé horizontal
-
Largeur de caniveau de câble
-
Connecteur articulé horizontal
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Matériau
-
Hauteur de profil
-
Connecteur articulé vertical
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Perforation de fixation
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Angle
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Rayon interne
-
Longueur
-
Angle
-
Longueur
-
Forme de profilé
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Largeur de rainure
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Perforation latérale
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Type de perforation
-
Perforation de montage dans le sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Largeur de trou
-
Gabarit de trous NATO
-
Avec denture
-
Convient au fil d'un caniveau à grille
-
Débrochable
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Avec partie supérieure
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
Tige Filetée 5800N 21000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou à Six Pans M10 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
Tige Filetée 5800N L1000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Tige Filetée 5800N L3000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou hexagonal M8 GC
Prix indicatif (hors TVA)
RAIL 41x21 1,5 S 300 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 200x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
EP56-embout plastU50 U55 U60 jaune
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 300x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
RAIL 41x21 1,5 S 400 GS
Prix indicatif (hors TVA)
PENDARD U55 L1000 GC
Prix indicatif (hors TVA)
PENDARD U55 L1100 GC
Prix indicatif (hors TVA)
CRP100GC CONSOLE MURALE 3000N
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation en T P31+ L300 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 150x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
PENDARD U55 L800 GC
Prix indicatif (hors TVA)
RAIL 41x21 1,5 S 200 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Console CB 1100N L200 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Etrier de plafond RF pour tige GS
Prix indicatif (hors TVA)
PENDARD U55 L200 GC
Prix indicatif (hors TVA)
PENDARD U55 L1200 GC
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ multicoupler EDU H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
RAIL 41x21 1,5 S 500 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Console CB 1500N L300 GS
Prix indicatif (hors TVA)