-
Adapté en tant que paroi latérale
-
Adapté en tant que paroi latérale
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition de poignée
-
Finition de poignée
-
Adapté en tant que panneau arrière
-
Finition porte à hublot
-
Finition porte à hublot
-
Adapté en tant que panneau arrière
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Manette
-
Manette
-
Matériau
-
Matériau
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Dimension de trame
-
Verrouillage à cadenas
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Dimension de trame
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de fermeture
-
Type de fermeture
-
Avec serrure
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec cadre/support de montage
-
Avec cadre/support de montage
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Plaque de montage réglable en profondeur
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Fixation sur mât
-
Finition de la surface
-
Nombre de portes
-
Avec entrée de câble
-
Avec porte à hublot
-
Avec porte de ventilation
-
Avec porte arrière
-
Avec porte arrière
-
Nombre de serrures
-
Adapté à un montage métrique
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
Kit de finition IP30 1800mm pour armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Kit de finition IP30 24 mod. pour armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Montants fonct. XL3 S 4000 2000mm
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire d'angle XL³S 4000 avec dimens. 2200x600x600 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Panneau arrière/lat.2200x350mm pour coffret/armoire XL³S 400
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 4 angles pour socles
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire d'angle XL³S 4000 avec dimens. 2000x400x400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire d'angle XL³S 4000 avec dimens. 2000x800x800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Panneau lat/AR XL3S 4000 2200 x 600mm
Prix indicatif (hors TVA)
Panneau arrière/lat.2000x350mm pour coffret/armoire XL³S 400
Prix indicatif (hors TVA)
Kit de finition IP30 36 mod. pour armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Montants fonct. XL3 S 4000 2200mm
Prix indicatif (hors TVA)
Support plastron XL3 S 4000 2000mm
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire d'angle XL³S 4000 avec dimens. 2000x600x600 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire d'angle XL³S 4000 avec dimens. 2200x800x800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Panneau lat/AR XL3S 4000 2000 x 800mm
Prix indicatif (hors TVA)
Kit de finition IP30 16 mod. pour armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire d'angle XL³S 4000 avec dimens. 2200x400x400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Panneau latéral XL3S 4000 2200 x 400mm
Prix indicatif (hors TVA)
Panneau lat/AR XL3S 4000 2200 x 800mm
Prix indicatif (hors TVA)
Panneau arrière XL3S 4000 2000 x 450mm
Prix indicatif (hors TVA)
Kit pour gaine interne 2200 mm pour armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
Montant central 2200x450mm pour armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
Panneau latéral XL3S 4000 2000 x 400mm
Prix indicatif (hors TVA)