-
Hauteur de caniveau de câble
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Hauteur de cloison
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Connecteur articulé horizontal
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Hauteur de plaque
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Matériau
-
Largeur de plaque
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Perforation de fixation
-
Angle
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Rayon interne
-
Longueur
-
A charnière
-
Rayon interne
-
Rayon interne
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Perforation latérale
-
Perforation latérale
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Perforation de montage dans le sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Convient au fil d'un caniveau à grille
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Avec partie supérieure
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
Gaine à câb.P31+ ZW L3 400x25 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle pièce en T P31+ L200 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MF L3 75x25 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Couv coude vert rem P31+ L300 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle pièce en T P31+ L400 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MF L3 100x25 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Couv coude vert rem P31+ L200 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MF L3 150x25 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle pièce en T P31+ L100 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Couv dérivation en T P31+ L75 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation en T P31+ L100 H25 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Couv coude vert rem P31+ L150 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Couv coude vert rem P31+ L200 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Couv dérivation en T P31+ L100 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle coude 90° P31+ L100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle pièce en T P31+ L500 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Pièce en T P31+ L300 H25 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation en T P31+ L500 H25 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 400x25 GC
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ eclisse EC H25 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe 90° P31+ L75 H25 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Coude 90°reversible P31+ L500 H25GC
Prix indicatif (hors TVA)
Couv coude rev.P31+ L500 GC H25/100
Prix indicatif (hors TVA)
Couv coude vert rem P31+ L300 GC
Prix indicatif (hors TVA)