-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Taille (DIN)
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Taille (DIN)
-
Schéma de liaison
-
Taille (DIN)
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Taille (DIN)
-
Taille (DIN)
-
Schéma de liaison IT
-
Schéma de liaison IT
-
Schéma de liaison TN
-
Schéma de liaison N-C
-
Schéma de liaison N-C
-
Schéma de liaison TN-C-S
-
Schéma de liaison TN-S
-
Schéma de liaison TN-S
-
Schéma de liaison TT
-
Schéma de liaison TT
-
Mode de pose
-
Autre schéma de liaison
-
Autre schéma de liaison
-
Courant de choc de décharge max. (8/20)
-
Courant de choc de décharge max. (8/20)
-
Tension nominale AC
-
Tension nominale AC
-
Tension max de régime permanent
-
Tension max de régime permanent
-
Niveau de protection
-
Niveau de protection
-
Niveau de protection
-
Niveau de protection
-
Niveau de protection L-N
-
Niveau de protection L-N
-
Niveau de protection L-N
-
Niveau de protection L-N
-
Niveau de protection L-N
-
Niveau de protection L-N
-
Niveau de protection N-PE
-
Niveau de protection N-PE
-
Niveau de protection N-PE
-
Fusible auxiliaire intégré
-
Fusible auxiliaire intégré
-
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
-
Section de conducteur flexible max. (fil fin)
-
Avec contact de signalisation à distance
-
Avec contact de signalisation à distance
-
Signalisation au niveau de l'appareil
-
Classe d'essai type 2
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Courant nominal de décharge In (8/20)
-
Courant nominal de décharge In (8/20)
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Paraf. T2 - 2P - 20kA 1.2kV - Uc 320V - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Paraf. T2 - 1P - 20kA 1.2kV - Uc 320V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Paraf. T2 - 4P - 20kA 1.2kV - Uc 320V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Parafoudre 1P+N - 20kA - T2 1.2kV - 320V - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Paraf. T2 - 1P - 40kA 2.1kV - Uc 440V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Paraf. T2 - 4P - 40kA 1.7kV - Uc 320V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Parafoudre 3P+N - 20kA - T2 1.2kV - 320V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Paraf. T2 - 3P - 40kA 1.7kV - Uc 320V - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Paraf. protégé 3P+N-40kA-T2 2.5kV - 320V - 8 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Parafoudre 3P+N - 40kA - T2 1.7kV - 320V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Paraf. protégé 1P+N-20kA-T2 2.5kV - 320V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Paraf. protégé 3P+N-20kA-T2 2.5kV - 320V - 8 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Paraf. T2 - 3P - 40kA 2.1kV - Uc 440V - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Parafoudre 1P+N - 40kA - T2 1.7kV - 320V - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Paraf. T2 - 4P - 40kA 2.1kV - Uc 440V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Parafoudre 1P - 40kA - T2 1.7kV - 320V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Paraf. T2 - 2P - 40kA 1.7kV - Uc 320V - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Paraf. protégé 1P+N-40kA-T2 2.5kV - 320V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)