-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Finition du mécanisme de commutation
-
Epaisseur des barres collectrices
-
Adapté au nombre de pôles
-
Adapté au nombre de pôles
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Finition de poignée
-
Epaisseur des barres collectrices
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Nombre max. de cadenas
-
Tension assignée (Ue)
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Largeur des barres collectrices
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Manette
-
Largeur des barres collectrices
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Adapté à l'épaisseur de l'étrier
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Adapté à
-
Matériau
-
Finition adaptateur de barres collectrices
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Verrouillage à cadenas
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Finition adaptateur de barres collectrices
-
Type de tension d'actionnement
-
Finition appareil encastré
-
Largeur de la borne
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Largeur de la borne
-
Finition appareil encastré
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Section de conducteur max.
-
Type de fermeture
-
Section de conducteur max.
-
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
-
Courant de fonctionnement nominal max. Ie
-
Avec axe
-
Avec axe
-
Finition du raccordement électrique
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Adapté à un raccordement de conducteur rond
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Adapté à un disjoncteur
-
Adapté à un arrêt d'urgence
-
Adapté à un arrêt d'urgence
-
Modèle
-
Modèle
-
Adapté à un raccordement de conducteur secteur
-
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Montage de profilés chapeaux en option
-
Type de construction de l'appareil
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Protégé contre les contacts
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Type de connexion
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
Borne de raccord. DPX-IS 1600 câbles nus - 4x240/4x185
Prix indicatif (hors TVA)
Borne de raccord. DPX-IS 1600 câbles nus - 2x240/2x185
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu d'epanouisseurs - 3 P DPX-IS 1600 - amont ou aval
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu d'epanouisseurs - 4 P DPX-IS 1600 - amont ou aval
Prix indicatif (hors TVA)
Contacts auxiliaires automat. pour DPX³ débrochable
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 S2+mesure 4P 1250A 36 kA - 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 2 cache-bornes DPX-IS 1600 - 3P - plombables
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 2 cache-bornes DPX-IS 1600 - 4P - plombables
Prix indicatif (hors TVA)
Barillet Ronis EL43525 pour commande déportée DPX³630/1600
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de connecteurs 6 contacts Pour DPX 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 3 cloisons de sépar. Pour DPX-IS 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Commande motor.230V DPX-1250A
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 élec S1 3P 1250A 50kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 élec S1 4P 800A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
Commande motor.24VAC DPX1600 - 1250A
Prix indicatif (hors TVA)
Commande motor.230VAC DPX1600 - In = 1600A
Prix indicatif (hors TVA)
Barillet Ronis EL43363 pour commande déportée DPX³630/1600
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 disj MT 3P 630A 36kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 élec S1 3P 1000A 50kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 élecS1 4P 1000A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
Mécanisme "Débro-lift" - 3P pour DPX³1600 version fixe
Prix indicatif (hors TVA)
Mécanisme "Débro-lift" - 4P pour DPX³1600 version fixe
Prix indicatif (hors TVA)
DPX 1250/1600 commande motor.
Prix indicatif (hors TVA)
Verrouillage commande rotative Pour dpx 250/630/1600
Prix indicatif (hors TVA)