-
Adapté en tant que paroi latérale
-
Adapté en tant que panneau arrière
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Finition porte à hublot
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Dimension de trame
-
Dimension de trame
-
Dimension de trame
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Dimension de trame
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Avec serrure
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec cadre/support de montage
-
Plaque de montage réglable en profondeur
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Fixation sur mât
-
Nombre de portes
-
Nombre de portes
-
Avec entrée de câble
-
Avec porte à hublot
-
Avec porte de ventilation
-
Avec porte arrière
-
Nombre de serrures
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
Arm ass 1600X800X500 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 2 supports 4p 280A max. pour barres 12x2 mm où 12x4 m
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 2 supports 4p 280A max. Pour barres 15x4 et 18x4 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 2000X1000X400 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 1600X1200X500 2 portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 1800X400X500 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 2000X1000X400 2 portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Support jeux de barres pour coffret XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 2 supports 4p 280A max. Pour barres 25x4 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 1600X600X500 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 2000X1200X400 2 portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 1800X600X500 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 1800X1200X500 2 portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Support isolant 1 barre/pôle jusqu'à 800A
Prix indicatif (hors TVA)
Support - 1p - 280 A max. Pour barres 15x4, 18x4, 25x4mm
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 1800x1000x400 2 portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 2000X600X400 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Traverse pour Altis 800mm (largeur/profondeur)
Prix indicatif (hors TVA)
Traverse pour Altis 1000mm (largeur/profondeur)
Prix indicatif (hors TVA)
Support isolant 1 barre/pôle jusqu'à 1000A
Prix indicatif (hors TVA)
Supp. isol. 1 ou 2 barre/pôle jusqu'à 1600A
Prix indicatif (hors TVA)
Supp. isol. 1 ou 4 barre/pôle jusqu'à 4000A
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu 2 panneaux latér. 1800X600 Altis - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 2000X400X400 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)