Goulotte DLP design 50x105 mm blanc - 2 m - couvercle 65mm
Prix indicatif (hors TVA)
Cable U/FTP Cat 6A LSOH 500 mètre Cca
Prix indicatif (hors TVA)
Collier Colring - larg. 3,5 mm polyamide 6/6 incolore
Prix indicatif (hors TVA)
Patère Plexo E27 - IP 20 250 V - 4 A - douille porcel.
Prix indicatif (hors TVA)
Netatmo PRO - capteur de qualité de l'air intérieur
Prix indicatif (hors TVA)
Baladeuse prof. incand. 75 W 230 V - classe II - IP 45
Prix indicatif (hors TVA)
Balladeuse inc comp HYPRA 10m 24V ~ et = - 40W E27
Prix indicatif (hors TVA)
SL - Astreo LED 800lm ON/OFF 330mm ST blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Baladeuse prof. incand. 75 W inter - 230V - classeII - IP45
Prix indicatif (hors TVA)
Chartres polyc hal.éco 53W-E27 296 mm-IP54-IK04-noir
Prix indicatif (hors TVA)
Chartres polyc. - 100 W - E27 340 mm - IP 54 - IK 04 - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Baladeuse prof. incand. 75 W Hypra - 24V - classe II - IP45
Prix indicatif (hors TVA)
Grille de protection métal pour hublot réf 604 77
Prix indicatif (hors TVA)
Diffuseur verre Super 400 - diam. 296 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Verrine de rechange en verre pour baladeuses incandescentes
Prix indicatif (hors TVA)
Chartres T1 E27 à équiper gris métal
Prix indicatif (hors TVA)
Chartres polyc. HF 60W - E27 296 mm - IP 54 - IK 04 - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Chartres polyc HF halo 70W-E27 340 mm-IP54-IK04-blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mini-Chartres visière 9W 2G7 282x187 mm -IP 54-IK 07- blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mini-Chartres vis.inter 9W 2G7 282x187 mm -IP 43-IK 07- blan
Prix indicatif (hors TVA)
SL - Chartres Infini 3000lm ON/OFF 322mm AV1 blanc
Prix indicatif (hors TVA)
SL - Chartres Infini 3000lm ON/OFF 322mm AV1 anthrac
Prix indicatif (hors TVA)
SL - Chartres Infini 3000lm ON/OFF 322mm AV1 gris
Prix indicatif (hors TVA)
SL - Chartres Infini 2000lm ON/OFF 300mm ST1 anthra
Prix indicatif (hors TVA)