-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec cadre/support de montage
-
Plaque de montage réglable en profondeur
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Fixation sur mât
-
Nombre de portes
-
Avec porte à hublot
-
Avec porte à hublot
-
Avec porte de ventilation
-
Avec porte arrière
-
Nombre de serrures
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
Armoire XL³ 400 métal h 1900 largeur 515 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câbles ar métal h 1900 largeur 310 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câbles c. métal h 600 largeur 310 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 400 isolant h 750 largeur 575 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire XL³ 400 métal h 1600 largeur 575 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câbles ar métal h 1600 largeur 310 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câbles isolant h 900 largeur 310 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câbles c. métal h 750 largeur 310 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câbles c. métal h 1050 largeur 310 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 400 isolant h 1200 largeur 575 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câbles isolant h 600 largeur 310 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câbles c. métal h 900 largeur 310 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câbles c. métal h 1500 largeur 310 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câbles isolant h 750 largeur 310 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 400 métal h 600 largeur 575 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 400 métal h 750 largeur 575 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 400 métal h 900 largeur 575 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 400 métal h 1050 largeur 575 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 400 métal h 1200 largeur 575 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 400 métal h 1500 largeur 575 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 400 isolant h 900 largeur 575 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 400 isolant h 1050 largeur 575 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câbles c. métal h 1200 largeur 310 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 400 isolant h 600 largeur 575 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)