-
Type de tension d’alimentation
-
Système de bus KNX
-
Taux de transmission max.
-
Système de bus KNX-radio
-
Transparent
-
Type d'écran
-
Système de bus radio
-
Matériau
-
Avec champ d'inscription
-
Système de bus LON
-
Qualité du matériau
-
Système de bus Powernet
-
Autres systèmes de bus
-
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
-
Autres systèmes de bus
-
Courant de sortie max.
-
Courant de sortie max.
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
-
Avec affichage LED
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
-
Mode de pose
-
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
-
Tension du bus stockable
-
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
-
Couplage au bus inclus
-
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
-
Nombre d'inductances d'arrêt intégrées
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Nombre d'interfaces matérielles USB
-
Nombre de lignes à alimenter
-
Nombre de lignes à alimenter
-
Protocole pris en charge pour CAN
-
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
-
Supporte protocole Modbus
-
Supporte protocole Modbus
-
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
-
Nombre d'autres interfaces matérielles
-
Avec interfaces logicielles
-
Protocole pris en charge pour TCP/IP
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Protocole pris en charge pour INTERBUS
-
Protocole pris en charge pour ASI
-
Supporte le protocole KNX
-
Température de fonctionnement
-
Taille de l'écran
-
Montage possible sur barres profilées
-
Montage possible sur barres profilées
-
Protocole pris en charge pour Data-Highway
-
Supporte le protocole DeviceNet
-
Protocole pris en charge pour SUCONET
-
Protocole pris en charge pour LON
-
Tension d'alimentation DC
-
Tension d'alimentation DC
-
Tension d'alimentation DC
-
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
-
Protocole pris en charge pour SERCOS
-
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
-
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
-
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
-
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
-
SIL conformément à IEC 61508
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
-
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
-
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
-
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
-
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
-
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
-
Standard radio Bluetooth
-
Standard radio WLAN 802.11
-
Standard radio GPRS
-
Standard radio GSM
-
Standard radio UMTS
-
Maître IO-Link
-
Avec séparation de potentiel
-
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
-
Composants système
-
Avec écran couleur
-
Nombre de couleurs de l'écran
-
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
-
Matériel associé (Ex ia)
-
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
-
Matériel associé (Ex ib)
-
Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
-
Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
-
Nombre de pixels, horizontal
-
Nombre de pixels, vertical
-
Avec clavier numérique
-
Avec clavier alphabétique
-
Encastrement frontal possible
-
Montage sur rack possible
-
Montage sur rack possible
-
Technologie tactile
-
Avec affichage de messages
-
Avec système de message (tampon et acquittement inclus)
-
Représentation des valeurs de processus (sortie) possible
-
Valeur de processus par défaut (entrée) possible
-
Avec recettes
-
Nombre de niveaux de protection par mot de passe
-
Sortie d'impression disponible
-
Nombre de langues en ligne
-
Composants logiciels supplémentaires, chargeables
-
Montage mural/direct possible
-
Largeur de l'avant
-
Hauteur de l'avant
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Objet connecté
Webserveur énergie 10 points connexion IP directe - 4 modul
Prix indicatif (hors TVA)
Webserveur énergie 32 points connexion IP directe - 4 modul
Prix indicatif (hors TVA)
Webserveur énergie 255 points connexion IP directe
Prix indicatif (hors TVA)
Interface Modbus pour DPX³
Prix indicatif (hors TVA)
MH - Alimentation Bus Compact 220V - 27V 0,6AMP
Prix indicatif (hors TVA)
Alimentation pour DPX3 .
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ écran tactile pr tableaux jusqu'à 9 appareils
Prix indicatif (hors TVA)