-
Composition
-
Tension nominale
-
Composition
-
Système de bus KNX
-
Tension nominale
-
Transparent
-
Impression/marquage
-
Système de bus KNX-radio
-
Matériau
-
Avec champ d'inscription
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Source lumineuse fournie
-
Système de bus radio
-
Qualité du matériau
-
Utilisation
-
Système de bus LON
-
Adapté à la commande de méchanismes domotiques
-
Tension commutable
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Type de commande
-
Système de bus Powernet
-
Tension commutable
-
Tension nominale valeur basse
-
Avec lumière clignotante
-
Autres systèmes de bus
-
Tension nominale valeur basse
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
-
Modèle
-
Tension nominale valeur haute
-
Avec symbole/impression permanent(e)
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Tension de sortie assignée
-
Avec symbole interchangeable
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Douille
-
Utilisation comme contact à poussoir
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Couplage au bus inclus
-
Voyant
-
Voyant
-
Largeur d'appareil
-
Couleur de la source lumineuse
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Avec lentille/symbole interchangeable
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Contact de report
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Zone de texte/surface d'inscription
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Avec boîte d'encastrement
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Fonction d'éclairage
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Fonction d'éclairage
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec volet de protection
-
Puissance de la lampe max.
-
Puissance de la lampe max.
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Interrupteur de chauffage
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Interrupteur de machine à laver
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Type d'éclairage
-
Type d'éclairage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Section de câble
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
AXOLUTE - PRISE RASOIR 230V .
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PRISE RASOIR 230V .
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute prise rasoir 230V White 3 mod
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic interrupteur à badge
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise rasoir 5 mod. blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute platine inter à badge blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute inter à badge 230V sans touche 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute platine inter à badge anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Inter à badge 230V 2 mod sans touche
Prix indicatif (hors TVA)
LL éclairage extér porte hotel 1 mod faire chambre anthr.
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute platine inter à badge Tech
Prix indicatif (hors TVA)
LL platine pour inter à badge 3 modules - anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
LL platine pour inter à badge 3 modules - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Boîtier inter à badge 2 mod tech
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Inter à badge RFID 230V 2 mod sans touche
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic - Lecteur de badge
Prix indicatif (hors TVA)
LL éclairage extér porte hotel 1 mod faire chambre Tech
Prix indicatif (hors TVA)
LL platine pour inter à badge 3 modules - Tech
Prix indicatif (hors TVA)
LL éclairage extér porte hotel 1 mod faire chambre blanc
Prix indicatif (hors TVA)
PRISE RASOIR LIGHT 3 MOD 220V .
Prix indicatif (hors TVA)
PRISE RASOIR LIGHT TECH 3 MOD. 220 V
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Boîtier inter à badge 2 mod anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Boîtier inter à badge 2 mod blanc
Prix indicatif (hors TVA)