Contact de porte - 250V - 6A pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
Aérateur IP 66 pour coffrets IK08 - polyamide 6.6 gris
Prix indicatif (hors TVA)
Climatiseur vertic. 3850/2870W 230V - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Climatiseur vertic. 3850/2870W 400V - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Thermostat d'ambiance 5/60 oC pour coffrets et armoires
Prix indicatif (hors TVA)
Résistance de chauffage 100W
Prix indicatif (hors TVA)
Aérateur IP 44 perçage 30,5mm gris - pour coffrets
Prix indicatif (hors TVA)
Echangeur air/air 35W/°C 230V - 50/60Hz - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Hygrostat
Prix indicatif (hors TVA)
Echangeur air/air 80w/c° pour armoires
Prix indicatif (hors TVA)
Résist. de chauffage - 350 W air pulsé 230 V - coffr./arm.
Prix indicatif (hors TVA)
Clim.de toit 1550/1200W - 230V RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Résistance de chauffage 50W
Prix indicatif (hors TVA)
Résistance de chauffage 150W
Prix indicatif (hors TVA)
Ouïe d'aération 325x325mm IP54 RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Aérateur IP 44 - perçage 15mm gris - pour coffrets
Prix indicatif (hors TVA)
Climatiseur de toit 1150/900W 230V - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Hygrothermostat
Prix indicatif (hors TVA)
Contact de porte pour Altis
Prix indicatif (hors TVA)
Résistance de chauffage 20W
Prix indicatif (hors TVA)
Résistance de chauffage - air pulsé - 150W
Prix indicatif (hors TVA)
Ouïe d'aération - 138 x 138 mm métal - RAL 7035 - coffr./arm
Prix indicatif (hors TVA)
Ouie de ventilation 250x250 avec filtre eu3 - g3 - ip54
Prix indicatif (hors TVA)
Thermostat 12 à 250 V 10 A - armoires VDI 19"
Prix indicatif (hors TVA)