Arm ass 2000X400X500 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 1200X800X600 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 2000X1000X800 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass port vitr 2000X800X800 Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Clé carrée fem. 8 mm - métal fermeture univ. coffrets/arm.
Prix indicatif (hors TVA)
Rail EN 60715 - 2 mètre profondeur 7,5 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Rail Lina 25 - à couper - 2 m symétrique - prof. 15 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu 2 panneaux latér. 1200X400 Altis - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu 2 panneaux latér. 2000X400 Altis - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu 2 panneaux latér. 1600X500 Altis - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu 2 panneaux latér. 1800X500 Altis - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu 2 panneaux latér. 2000X500 Altis - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu 2 panneaux latér. 1200X600 Altis - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu 2 panneaux latér. 1600X600 Altis - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Hublot de porte 300X400 (hxl) - IP54 - Altis
Prix indicatif (hors TVA)
Hublot de porte 600X400 (hxl) - IP54 - Altis
Prix indicatif (hors TVA)
Hublot de porte 600X600 (hxl) - IP54 - Altis
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur Fixoméga vis M4 pour rails EN 60715 symétrique
Prix indicatif (hors TVA)
Hublot de porte 500X500 (hxl) - IP54 - Altis
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 2000X800X400 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 2000X600X500 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 2000X800X500 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 2000X1000X500 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 2000X1000X500 2 portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)