Support jeux de barres pour coffret XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Pinceau retouche peinture gris - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Conducteur de masse cap. 6 mm² pour coffrets et armoires
Prix indicatif (hors TVA)
Griffe largeur 10 mm adaptateur pour rail EN 60715
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 2 supports 4p 280A max. Pour barres 25x4 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Access. pr armoires Aerosol peinture-beige ral7032
Prix indicatif (hors TVA)
Conducteur de masse cap. 6 mm² pour coffrets et armoires
Prix indicatif (hors TVA)
Hublot de porte 400X400 (hxl) - IP54 - Altis
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 1800X1200X500 2portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 1600X600X500 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Aerosol peinture ral 7035 .
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 1600X1000X400 2portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 2000X1200X400 2 portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 1800X600X500 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 1800X1200X500 2 portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Support isolant 1 barre/pôle jusqu'à 800A
Prix indicatif (hors TVA)
Support - 1p - 280 A max. Pour barres 15x4, 18x4, 25x4mm
Prix indicatif (hors TVA)
Montant à couper long. 3m Lina 25 profil L
Prix indicatif (hors TVA)
Plaq. part. Lina 25 800X800 pour arm. Altis larg. 800
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 2000X800X500 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 1800x1000x400 2 portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 2000X600X400 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Support isolant 1 barre/pôle jusqu'à 1000A
Prix indicatif (hors TVA)
Supp. isol. 1 ou 2 barre/pôle jusqu'à 1600A
Prix indicatif (hors TVA)