Votre système domotique par câblage BUS
Grâce au système domotique MyHOME, les clients gèrent facilement les différentes applications intelligentes installées dans leur habitation. Ils pilotent ce système personnalisé aussi bien de chez eux via des commandes centrales, des interrupteurs ou des assistants vocaux qu’à distance via leur smartphone.
Avec la domotique MyHOME, les utilisateurs peuvent :
- Créer des scénarios personnalisés pour une ambiance lumineuse optimale
- Recevoir des notifications en cas de situations inhabituelles, par exemple lorsqu’un luminaire reste allumé pendant plus de 4 heures
- Commander tous les volets roulants par une simple commande sur une touche
- Régler le chauffage via leur smartphone
Commander votre système domotique MyHOME
Le pilotage peut se faire de 4 manières différentes :
Interrupteurs
Les utilisateurs peuvent commander les éclairages et autres appareils électriques à l'aide d'interrupteurs dans leur habitation. Le système domotique MyHOME est compatible avec l’appareillage Living Now et LivingLight (Air).
Écran tactile dans l’habitation
Dépendant du type d’installation choisi, vous pouvez opter pour le Classe 300EOS ou le HomeTouch. Ce dernier constitue le point d'accès de la maison intelligente.
HomeTouch et Classe 300EOS sont des écrans tactiles qui vous permettent de piloter entièrement la maison. Ces écrans tactiles vous permettent, par exemple, d’allumer les lumières, de visionner les images de la caméra extérieure ou de répondre aux appels du vidéophone.
Smartphone avec les apps Home + Control en Home + Security
Vous pouvez commander le système via 2 apps sur votre smartphone :
Home + Control : cette application veille au confort dans la vie quotidienne.
Home + Security : via cette application, votre habitation vous parle. Enfin de la tranquillité d’esprit.
Assistant vocaux
Un assistant vocal tel qu'Amazon Alexa ou Google Home apporte encore plus de commodité, de confort et de sécurité dans la maison en communiquant avec des appareils intelligents. Grâce à ces assistants vocaux, les utilisateurs peuvent donner des commandes pour, par exemple, allumer la lumière, piloter les vannes thermostatiques des radiateurs, allumer la télévision intelligente ou régler le volume de la musique diffusée sur l'enceinte intelligente...
Installer le système BUS de votre domotique MyHOME
L’installation de MyHOME peut se faire de 2 manières. La seule différence est la passerelle à laquelle le système est connecté :
MYHOMESERVER1
Ce serveur se situe dans le coffret de distribution et peut être utilisé en combinaison avec l’écran tactile HomeTouch.
Classe 300EOS
La solution la plus récente est le Classe 300EOS qui est un poste intérieur intelligent qui constitue le centre névralgique de la maison et grâce auquel le serveur modulaire n’est plus nécessaire. Classe 300EOS est donc à la fois un écran tactile et un serveur.
L'application Home + Project vous permet de configurer et programmer le système. Cette app vous fait gagner du temps lors de l'installation et vous permet de livrer à votre client une installation prête à l'emploi.
Vos avantages :
- Un outil unique disponible en deux versions et qui vous facilite le travail : une version ordinateur pour le bureau et une version mobile sur votre smartphone lorsque vous êtes sur place.
- Gagnez du temps en dupliquant facilement vos projets grâce à la fonction Copier/Coller.
- Partagez les projets avec vos collègues.
- Sur place, connectez-vous au système à configurer, même sans internet.
- Créez une base de données avec tous vos projets et accessible à tout moment.
Brochures
MyHOME+
Classe 300EOS
HomeTouch
Living Now with Netatmo commandes numériques
Vous n'avez pas trouvé votre document ?
Nos marques