Chemins de câbles
Les chemins de câbles de Legrand offrent une solution parfaite pour dissimuler et protéger toutes sortes de câbles. Non seulement ils offrent une finition soignée sans enchevêtrement des câbles, mais en plus ils les protègent même dans les environnements humides.
Chemin de câbles P31+
Avec le chemin de câbles P31+, Legrand propose une gamme innovante et complète qui facilite et accélère l'installation.
Les chemins de câbles P31+ présentent un emboutissage performant du fond. Cela rend le chemin de câbles plus solide sous la charge des câbles et en minimalise la déformation. Le risque d'endommagement des câbles est considérablement réduit grâce au nouveau schéma de perforation.
Chemin de câbles avec emboîtement automatique
L’emboîtement avec éclisse automatique et sans vis est sûr, démontable et permet un gain de temps considérable.
P31+ MF Auto & P31+ MBR:
- Disponible en largeurs de 75 à 600 mm et en hauteur de 60 mm
- Perforé ou aveugle
- Galvanisation Sendzimir, Inox 304 et Inox 316L
- Aussi en versions laquées blanc RAL9010 en anthracite noir mat RAL7021
Chemin de câbles standard avec éclisses
P31+ ST:
- Disponible en largeurs de 75 à 600 mm et en hauteur de 60 mm
- Perforé ou aveugle
- Galvanisation Sendzimir ou à chaud
Raccords pour les chemins de câbles
Les raccords standard P31+ disposent de :
- Un système renouvelé d'insertion par glissement pour un emboîtement plus simple et plus rapide des chemins de câbles
- Une nervure surélevée offrant une meilleure protection des câbles lors de leur tirage
- Un raccord de descente innovant permettant de passer d'un tracé horizontal à un tracé vertical sans manipulations supplémentaires
- Un couvercle universel
Les nouveaux raccords plats P31+ :
- vous font gagner de l’espace en magasin et dans les camionnettes
- sont faciles à manipuler sur les chantiers en les pliant vous-même en fonction de la solution souhaitée
Chemin de câbles avec emboîtement intégré (fixation par vis)
P31+ MF:
- Disponible en largeurs de 75 à 600 mm et en hauteurs de 25 / 60 / 100 mm
- Perforé ou aveugle
- Galvanisation Sendzimir ou à chaud
- Disponible en standard en finition noire ou couleur métal
Chemins de câbles pour usages spécifiques
- P31+ ZW / EZW pour les charges lourdes/extralourdes et/ou les longues portées entre supports
- P31+ CPC pour les installations dans les centres de production et de logistique
- Chemins de câbles ISPL en PVC pour les projets en milieux humides et corrosifs
- Chemins de câbles SSL pour applications légères, utilisables comme chemins de câbles secondaires, chemins de câbles montants ou dans les armoires de commande
- Fiber Raceway pour la protection des câbles fragiles en fibre optique
Chemin de câbles en fil Cablofil
Disponibles dans le monde entier, les chemins de câbles en fil Cablofil constituent une bonne alternative aux chemins de câbles en tôle classiques. Avec peu d'accessoires, vous montez sur place la solution appropriée, par exemple dans les espaces d'installation réduits comme les faux plafonds ou planchers techniques. Les câbles sont faciles à attacher. De plus, la structure ouverte réduit le risque de poussière et les chemins de câbles en fil sont faciles à nettoyer.
Les chemins de câbles en fil Cablofil conviennent parfaitement pour :
- la construction de machines grâce à une installation rapide avec un minimum de pièces,
- l'industrie alimentaire et agroalimentaire grâce à la structure métallique ouverte qui empêche les parasites de s’y nicher et qui peut être facilement nettoyée.
Chemin de câbles Cablofil : zinc aluminium
Le chemin de câbles en fil Cablofil est une alternative au chemin de câbles en fil métallique galvanisé à chaud, car il est plus écologique et plus résistant à la corrosion (jusqu’à la classe 8).
Caractéristiques :
- Système complet : chemins de câbles, accessoires et supports pour fils métalliques (en matériaux durables similaires Zinc-Magnésium (ZnMg) et Zinc-Nickel (ZnNi))
- À combiner avec les adaptateurs ou boîtes de dérivation Plexo 80 x 80 ou Plexo 105 x 105
- Classe de corrosion 8 par rapport à la classe 5 de la norme de galvanisation à chaud
- Certifié pour le maintien de la fonction en cas d’incendie
- Plus robuste que l'EZ+ ou un autre revêtement organique (moins de risques de rayures pendant le transport ou l'installation, résistance accrue à la corrosion lors de la mise en œuvre)
- Hauteurs de 30, 54 et 105 mm
Échelles à câbles
Les échelles à câbles Legrand constituent une solution idéale pour les concentrations de câbles plus importantes. Legrand propose une large gamme, avec une variante adaptée à chaque besoin.
Échelle à câbles Swifts à grande portée pour les installations industrielles lourdes dans des environnements intérieurs
L'échelle à câbles Swifts a été testée et utilisée dans des installations du monde entier, qu'il s'agisse d'installations légères telles que dans des bâtiments commerciaux ou d'environnements industriels lourds tels que des raffineries de pétrole. La nouvelle gamme Swifts à grande portée en finition galvanisée Sendzimir complète la gamme pour les utilisations en intérieur.
Échelle à câbles industrielles Swifts pour les applications industrielles lourdes et extra-lourdes
L'échelle à câbles industrielle est spécialement conçue pour répondre aux exigences strictes de l'industrie lourde et des plateformes de forage. Même les charges les plus extrêmes peuvent être supportées et des portées allant jusqu'à huit mètres peuvent être réalisées. L'échelle à câbles industrielle Legrand répond ainsi à la tendance de réduire la durée d'installation et d'économiser les matériaux. Ce nouveau système est disponible en trois versions, à savoir Medium duty, Heavy duty et Extra heavy duty.
Système d’échelle à câbles GLO-4 pour des applications légères et moyennes
L'échelle à câbles GLO-4 est largement utilisée dans le secteur tertiaire. Le système offre un nombre sans précédent de versions en termes de charge et de taille. Combiné à une large gamme de raccords, ce système est donc extrêmement rapide et flexible à installer. La gamme GLO-4 est disponible en versions Sendzimir et galvanisée à chaud.
Échelle à câbles navale Van Geel SLB pour la construction navale, la pétrochimie, l’industrie et les applications verticales
L’échelle à câbles navale SLB a été spécialement conçue pour guider les câbles et les tuyaux dans les usines chimiques et pétrochimiques, les bâtiments industriels, les navires et les plateformes de forage. La combinaison d'une faible hauteur et d'une capacité de charge rend l'échelle particulièrement adaptée aux petits espaces, comme tracé secondaire et partout où un montage vertical de câbles est nécessaire.
Systèmes universels de suspension
Legrand propose une gamme étendue de systèmes de suspension pour les échelles à câbles et les chemins de câbles en tôle et filaire avec différents types de matériaux et de finitions pour des performances optimales dans divers environnements de projet. La gamme offre un choix entre différents systèmes :
Suspensions à tige filetée | Supports | Profils | Rail Strut | Consoles | Matériel de fixation
Systèmes de support de câbles en cas d’incendie : une infrastructure optimale pour une sécurité incendie
Le maintien de la fonction durant un incendie est un élément essentiel de la conception des bâtiments. Les installations de sécurité doivent continuer à fonctionner sans perturbation lors d’un incendie, et pendant un certain temps. Il est donc important que les câbles et les systèmes de support de câbles soutiennent les installations à cet égard.
Legrand a donc lancé EZ-Path, une solution ignifuge pour le passage des câbles à travers les murs et les sols. En cas d'incendie, la mousse contenue dans EZ-Path se dilate complètement, empêchant le feu de se propager. EZ-Path est facile à utiliser et à entretenir et peut être placé par un électricien local.