IK-2 couv.aveugle inox IP54
Prix indicatif (hors TVA)
IK-2 Tube passe-câbles IP52 inox
Prix indicatif (hors TVA)
IK-2 Jeu de couvercle inox IP30
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-5 Cadre Rehaussement H35
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - ht 12,5mm
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - ht 12,5mm
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - ht 16 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Kit support 2x8 mod vert encastré pr tapis plain
Prix indicatif (hors TVA)
Kit support 3x4 mod horiz encastré pr tapis plain
Prix indicatif (hors TVA)
Ensemble de couvercle pour boîte de sol IK-3 verticale
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque de recouvrement pleine IK-3 (en inox)
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Pop Up 2x4 modules - aluminium - à équiper Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Pop Up 4 modules - blanc - à équiper Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
GVO-7 couvercle aveugle L300 Lo400
Prix indicatif (hors TVA)
IK-3 boîte de sol verticale avec 4x 2P+T et 8x data
Prix indicatif (hors TVA)
GVO-7 couv. L350 Lo400 - IK-4 8/12m
Prix indicatif (hors TVA)
GVO-7 couv. L350 Lo400 IK-4 12/18m
Prix indicatif (hors TVA)
Corps de goulotte DLP alu sect. 50x195 - larg.couv. 2x85
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation en T 50 x 100mm DLP sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
Angle int./ext. DLP 20x12,5 mm variable - blanc RAL 9003
Prix indicatif (hors TVA)
Angle int./ext. DLP 32 x 16 mm variable - blanc RAL 9010
Prix indicatif (hors TVA)
Angle intérieur 60 x 40 mm DLP moulures sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
Angle ext. plinthe 120 x 20 mm DLP - blanc RAL 9010
Prix indicatif (hors TVA)
Angle extérieur 40 x 25 mm DLP moulures sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)