Sirene électromécanique IP 30 24 V - 531 mA - 100 db - noir
Prix indicatif (hors TVA)
Sonnerie forte puissance IP 40 230 V - 50 mA - 90 db - gris
Prix indicatif (hors TVA)
Chartres polyc. antiv. 75W E27 309 mm - IP 55 - IK 10 - blan
Prix indicatif (hors TVA)
Diffuseur sonore Moasic blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Support metal fix. sol/murale Pour dispositif électromagn.
Prix indicatif (hors TVA)
Chartres polyc.ov. 75W - E27 225x321mm -IP 54-IK 04- blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Sirene électromécanique IP 30 12 V - 889 mA - 98 db - noir
Prix indicatif (hors TVA)
Sirene électromécanique IP 30 24 V - 516 mA - 100 db - noir
Prix indicatif (hors TVA)
Détecteur optique de fumée pour centrale incendie Salvena
Prix indicatif (hors TVA)
U21 LED-NP-160lm-1h-IP42 standard
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur manuel saillie Blanc membrane 2 cont + ind
Prix indicatif (hors TVA)
U21 LED- P-NP100lm-1h-IP42 standard
Prix indicatif (hors TVA)
Manipulateur pour appel IP67 pour prise 078241
Prix indicatif (hors TVA)
Tirette d'appel éjectable IP55 Mosaic -2 mod - complèt
Prix indicatif (hors TVA)
Batterie Ni-Cd 2,4V-1,5Ah pr bloc 62525
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc de porte 1 pouss. 2 voy. rouge + blanc - Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Chartres polyc. - 75 W - E27 296 mm - IP 54 - IK 04 - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Chartres polyc. - 75 W - E27 296 mm - IP 54 - IK 04 - noir
Prix indicatif (hors TVA)
Chartres T1 E27 à équiper gris métal
Prix indicatif (hors TVA)
Hublot couloir LED affichage rouge/jaune
Prix indicatif (hors TVA)
Tournevis pour vis antivandale Gamme B66 - étanche
Prix indicatif (hors TVA)
Cadre d'encastrement pour éclairage de sécurité U34
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret réserve de clé Rouge - IP 44 - IK 07
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur manuel saillie Vert à membrane 2 contacts
Prix indicatif (hors TVA)