Jeu 2 montants profilés h.1800 pour armoire Marina
Prix indicatif (hors TVA)
Kit jumelage coffret saillie XL³ 125
Prix indicatif (hors TVA)
Atlantic inox 600x400x200mm IP 66 - IK 10 - 304 L - 10,8kg
Prix indicatif (hors TVA)
Atlantic inox 600x400x250mm IP 66 - IK 10 - 304 L - 12
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câbles ar métal h 1900 largeur 310 mm - pr. 175 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 2000X800X600 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Traverses réglables l. 850 mm pour gaine à câbles interne
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 2000X1000X400 2 portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Barillet à clé type 405 pour XL³ 160/400/800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
Pinceau retouche peinture gris - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Climatiseur vertic. 3850/2870W 230V - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Climatiseur vertic. 3850/2870W 400V - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Porte blanche Drivia 13 mod. 4 rangées - IP40 - IK07
Prix indicatif (hors TVA)
Porte transp. Drivia 13 mod. 1 rangée - IP40 - IK07
Prix indicatif (hors TVA)
Porte transp. Drivia 13 mod. 4 rangées - IP40 -IK07
Prix indicatif (hors TVA)
Résistance de chauffage 100W
Prix indicatif (hors TVA)
Boite plexo ip55 Rect. -310x240x160mm- n.perc.
Prix indicatif (hors TVA)
Porte métal pr XL3 S 160 4x24M
Prix indicatif (hors TVA)
Conducteur de masse cap. 6 mm² pour coffrets et armoires
Prix indicatif (hors TVA)
Griffe largeur 10 mm adaptateur pour rail EN 60715
Prix indicatif (hors TVA)
Thermostat d'ambiance 5/60 oC pour coffrets et armoires
Prix indicatif (hors TVA)
Butée blocage pas 10 mm - supp. barre - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Adapt. rail DPX3 + modulaire
Prix indicatif (hors TVA)
Rehausse Drivia 13 modules 4 rangées
Prix indicatif (hors TVA)